Des bras robotisés déplacent des objets dans une machine.

Industrie et automatisation

Comment les capteurs intelligents et un nouveau mode de pensée guident les robots et les machines

Dans les usines « Industrie 4.0 », l’utilisation ciblée de l’intelligence artificielle, l’informatique en périphérie de réseau (Edge Computing) et de la vision embarquée garantit une plus grande flexibilité et une meilleure productivité. Les systèmes automatisés exécutant les tâches de manière fiable sans perte de concentration, les processus de travail peuvent être accélérés et les sources d’erreur, minimisées. En tant qu’« yeux » des robots et des machines, les caméras jouent un rôle important dans les applications industrielles modernes, par exemple pour les contrôles de qualité en ligne ou l’alimentation automatisée (intralogistique) des pièces. Assistées par un PC ou autonomes grâce au traitement intégré des données, elles peuvent également servir de cadenceur pour les processus en aval dans les systèmes en réseau. Cela semble futuriste ? Nous vous montrerons des exemples où cela est déjà une réalité aujourd’hui.

Dans les usines modernes, l’homme et la machine collaborent de plus en plus étroitement. Des tâches de plus en plus complexes peuvent être réalisées sur la base du traitement des images. L’un des plus grands défis de l’automatisation industrielle reste de faire en sorte qu’un robot comprenne son environnement et agisse en fonction de la situation, car il est normalement un récepteur aveugle de commandes programmées fixes. La capacité à s’adapter à de nouvelles situations est donc une condition essentielle pour devenir un collaborateur efficace. Les données d’image et les caméras avec traitement intégré des données offrent la flexibilité nécessaire et permettent des applications avec navigation autonome, détection d’obstacles ou travail collaboratif.

Prélèvement et poste en position précise sans PC

Pour qu’un robot puisse agir en fonction d’une situation et d’un objectif, un PC industriel est généralement nécessaire pour traiter les données d’image. Les caméras IDS NXT intelligentes, basées sur une application de vision, sont capables d’effectuer le traitement des images pour localiser elles-mêmes les objets préformés et le traduire en commandes de contrôle telles que « prélever » et « poser ». Cela élimine l’utilisation d’un PC pour le « Pick and Place » et permet l’utilisation, par exemple, dans des applications telles que le positionnement correct des pièces d’outils dans une boîte à outils.

Une caméra IDS NXT et un bras robotisé dans une application de smart picking.
Capture d’écran de Spare AIdentifier avec pièces détectées affichées.
Une caméra IDS NXT et un bras robotisé dans une application de smart picking.
Représentation de l'assurance qualité des pneus avec la caméra IDS NXT avec IA.

Détecter les plus petites erreurs dans l’assurance qualité

Comment garantir systématiquement des produits irréprochables en sortie de production ? L’assurance qualité utilise une grande variété de procédures. La gamme des applications s’étend de l’inspection de la surface des pièces en tôle aux contrôles d’intégralité. Vous pouvez également lire le rôle de l’IA dans l’inspection par imagerie – en particulier lorsque les défauts sont difficiles à détecter par l’œil humain – dans notre rapport d’application « Séparer le bon grain de l’ivraie ».

Bras de robot lors de tâches de dépalletisation automatisées.
Employés de production assistés par l’IA lors des contrôles.
Installation de grands rouleaux avec un robot.
Bras robotisés jaunes avec serviettes dans une blanchisserie avec caméras IDS.
Caméras industrielles IDS de différents modèles côte à côte sur fond blanc.

Nos caméras industrielles pour vos applications

Cela n’est qu’un petit extrait des nombreuses possibilités qu’offre aujourd’hui le traitement des images. Nos caméras industrielles 2D uEye polyvalentes, avec leurs innombrables variantes, peuvent être intégrées aux applications les plus diverses. Avec IDS NXT, nous proposons également des caméras Vision embarquées compactes et intelligentes, capables d’effectuer elles-mêmes de l’intelligence artificielle. Grâce à la solution d’IA complète IDS NXT Experience Kit, les utilisateurs n’ont besoin d’aucune expertise en apprentissage profond (Deep Learning), en traitement d’images ou en programmation pour configurer et utiliser une caméra intelligente pour leurs propres applications. Les caméras de streaming industrielles uEye Live permettent le streaming et l'enregistrement d'événements sans PC et sans programmation d'application pour la surveillance des processus.

Notre caméra 3D ToF Nion est idéale pour les applications dans les domaines de la logistique, de l'automatisation et de la robotique, où des informations 3D précises sont nécessaires à des vitesses de processus réelles. En complément, les caméras Ensenso, flexibles et hautement performantes grâce à la stéréovision, ouvrent un large éventail de possibilités pour l’automatisation par vision 3D.

N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de vos applications !