Recherche de caméra | Trouver des caméras industrielles en ligne : Images uniques

Recherche de caméra

Sur la base de quelques questions, l'outil de recherche de caméras vous proposera des modèles adaptés. Vous pouvez ensuite affiner votre liste de résultats en utilisant des données/caractéristiques techniques si nécessaire.

technique spécifique à l'application

Quel environnement attend la caméra ?

Avez-vous besoin d'images en couleur ou monochromes ?
Clair 🛈 Les variantes de capteurs monochrome (= monochrome) et couleur ont un effet sur la netteté de l'image. Les caméras monochromes sont nettement plus détaillés. Etant donnée la matrice de Bayer placée sur le capteur, les caméras couleur ne produisent effectivement qu'un quart des pixels en comparaison à la version monochrome correspondante.
S'agit-il d'une scène statique ou en mouvement ?
Clair 🛈 L’obturateur permet de contrôler le temps d'exposition d'un capteur. Le mouvement dans la scène influence la qualité de l'image par selon la technologie d'obturation du capteur. Un obturateur global expose en même temps la totalité des pixels. Un obturateur roulant expose le capteur ligne par ligne, ce qui peut entraîner une distorsion de l'image lors de mouvements rapides, en particulier avec des résolutions élevées. Les capteurs modernes à obturateur roulant conviennent souvent aussi pour les scènes en mouvement et sont plus économiques que les obturateurs globaux pour une même résolution.
Dans quel environnement la caméra est-elle utilisée ?
Clair 🛈 Plus le grade de certification IP est élevé, meilleure est la protection contre l'eau, la poussière et la saleté.
  • IP0 : n'offre aucune protection supplémentaire
  • IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre > 2,5 mm
  • IP65/67 : Protégé contre les jets d'eau, la poussière et l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes
  • IP69K : Protégé contre l'eau lors du nettoyage au jet à haute pression/vapeur, à l'abri de la poussière
Quelle est la distance entre la caméra et le PC ?
Quelle interface préférez-vous ?
Clair 🛈 Le port USB permet une connexion simple de type plug & play". À partir d'une longueur de câble de 5 m
Quelle sont les dimensions du champ de vue à imager et quelle est la taille du plus petit détail à distinguer ?
  •  mm
  •  mm
  • Résolution calculée
     
  • Les instructions ne permettent pas d’identifier une solution technique. Veuillez saisir de nouvelles valeurs.
Clair 🛈 Ces données sont utilisées pour déterminer les caméras ayant une résolution appropriée. "Le plus petit détail" : Spécifiez la taille du plus petit élément à identifier.
Voici les caméras qui répondent à vos besoins :
Items 1-12 of 531
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 images/s
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Obsolètes
Prix sur demande
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 images/s
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Obsolètes
Prix sur demande
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 images/s
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Obsolètes
Prix sur demande
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 images/s
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En série
Prix sur demande
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 images/s
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En série
Prix sur demande
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye XLS U3-34E4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 images/s
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En série
Prix sur demande
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 5,11 Mpx
  • Sony
  • 41,1 images/s
  • IMX675
  • 2608 x 1960
En série
Prix sur demande
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande

Trouver des caméras industrielles en ligne

IDS est un fabricant de premier plan de caméras industrielles polyvalentes - des systèmes 2D classiques aux caméras de monitoring et event-based, en passant par l’intelligence artificielle.

Quelques questions suffisent pour trouver rapidement la caméra industrielle avec interface GigE ou USB adaptée à votre système de vision grâce à notre outil de recherche de caméras. Vous pouvez ensuite affiner votre sélection en fonction de caractéristiques techniques telles que la résolution, les capteurs ou l'interface. Cliquez sur "Ajouter un filtre" pour obtenir d'autres options.

La recherche de caméra 3D spéciale est disponible pour les caméras 3D.

It's so easy!