uEye XS Mini caméra industrielle avec autofocus

Caméra industrielle particulièrement compacte uEye XS d'IDS.

Toute petite, simple, pratique - caméra 5 MP avec autofocus pour l'industrie

Que ce soit dans un scanner à main, sur un bras de robot ou dans une cabine de photos d'identité, la toute petite caméra uEye XS veille à ce que l'objet à saisir soit toujours parfaitement focalisé. Grâce à l'autofocus, la caméra y parvient toute seule - elle fournit des images et des vidéos d'une netteté constante dès 10 cm de distance. Outre le capteur CMOS 5 MP, de nombreuses fonctions automatiques pratiques contribuent à une qualité d'image optimale. C’est incroyable ce qui se cache dans le tout petit boîtier de cette caméra autofocus géniale !

USB2

Autofocus

Contrôle automatique des images

Correction des couleurs

Design compact

Plug & Play

12 grammes

Petite caméra, images & vidéos parfaitement nettes

Les fonctions automatiques garantissent une qualité d'image élevée

Toute personne qui accorde de l'importance à la qualité de l'image s'attend à des images nettes - mais aussi à un rendu naturel des couleurs et à un contraste harmonieux. C'est pourquoi la uEye XS dispose, en plus de la mise au point automatique, de nombreuses autres fonctions automatiques pratiques, connues dans la technique grand public, qui améliorent la qualité de l'image. Cela inclut la balance des blancs, l'exposition et le gain. Elle fournit ainsi un résultat optimal dans n’importe quelle situation. Pour ceux qui souhaitent un suivi encore plus précis, le SDK permet d'effectuer les réglages correspondants.

Capture d'écran des fonctions automatiques réglables dans IDS peak
Caméra uEye XS noire sur trépied argenté, reliée latéralement par un câble.
Caméra uEye XS avec indication de la hauteur 26,4 mm et icône HD & Full HD

Toute petite taille, poids léger

La caméra autofocus s'adapte à toutes les applications

La uEye XS ne mesure que 26,4 mm x 23 mm x 21,7 mm et dispose d'une interface USB2 ayant fait ses preuves. La caméra est donc non seulement de petite taille, mais aussi un véritable poids plume : Avec seulement 12 grammes, elle est idéale comme composant embarqué pour les appareils optiques mobiles, par exemple en ophtalmologie et en dermatologie. De plus, huit formats d'image sélectionnables au choix et simples à régler sont disponibles, de VGA à 5 PM. Grâce à la compression JPEG intégrée, la mini-caméra offre également le streaming vidéo en 720p (HD-ready) ou 1080p (Full HD).

Une femme est assise devant un appareil médical avec une tablette à l'arrière.

Technologie médicale

Grâce à l'autofocus, la caméra vous montre exactement ce qui vous intéresse. Le modèle est facile à intégrer, par exemple dans des appareils mobiles pour le diagnostic, la thérapie et la rééducation.

une jeune femme se tient devant un distributeur de billets

Systèmes de kiosque

Pour les distributeurs de billets et dans les cabines de photos d'identité, la distance entre la caméra et le sujet ne peut pas toujours rester identique. Une chance que la uEye XS fasse automatiquement la mise au point et garantisse des images et des vidéos nettes.

Les paquets sont transportés rapidement sur un convoyeur

Préparation des commandes et logistique

Cette caméra à mise au point automatique détecte efficacement les codes à barres, les étiquettes et autres caractéristiques d'objets. Elle convainc ainsi aussi bien pour la préparation de commandes de produits que pour les processus logistiques.

Une personne remet un colis avec code-barres à une autre personne

Assurance qualité

Que ce soit à la réception des marchandises ou sur les convoyeurs, ceux qui souhaitent saisir des objets en détail et évaluer les informations d'image profitent des caméras à mise au point automatique comme la uEye XS.

Set de démarrage uEye XS avec petit trépied noir et câble USB2

Démarrage facile avec le set de démarrage uEye XS

Vous souhaitez évaluer de façon rapide et facile les avantages de la mini-caméra autofocus uEye XS pour votre application ? Alors vous devriez regarder le set de démarrage de plus près. Il contient, outre la caméra USB2, un câble adapté, un adaptateur pour trépied et un trépied. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe commerciale ou consulter notre Webstore