Composants du système
La boîte à outils IDS NXT
IDS NXT comprend tous les composants logiciels et matériels nécessaires, qui sont coordonnés de manière optimale et vous aident à concrétiser vos idées.
Comment créer votre application IA
Le studio de vision IA basé sur le cloud IDS lighthouse est la pièce maîtresse de l'écosystème IDS NXT. Ici, les idées se transforment en applications complètes. À cet effet, les réseaux de neurones sont entraînés par des images d'application avec les connaissances nécessaires sur les produits et intégrés dans un flux de travail d'application approprié.
Afin d'obtenir des résultats liés à l'application à partir d'analyses d'images et de prendre des décisions, des applications de vision peuvent être créées ici, puis exécutées directement sur n'importe quel matériel IDS NXT. Aucune connaissance approfondie en programmation n'est requise pour cela !
Méthodes d'IA
À l'aide de la « classification », de la « détection » et de la « détection d'anomalies », vous triez les objets en catégories, découvrez et localisez certaines caractéristiques ou identifiez les écarts de produits connus et inconnus. Avec cet ensemble de méthodes d'IA, le studio de vison IA vous assiste rapidement et efficacement dans la mise en œuvre d'un large éventail de tâches de traitement d'image.
Éditeur basé sur des blocs (Block-based Editor)
Concrétisez vos projets et vos idées de traitement d'image sans avoir à connaître la syntaxe d'un langage de programmation spécifique. L'éditeur de code basé sur des blocs apporte des tâches d'inférence avec des blocs fonctionnels existants dans des processus simples, relie les résultats de l'IA via des liens logiques, des calculs mathématiques et des instructions conditionnelles if/else. Fonctions et variables sont disponibles sous forme de pièces de puzzle facilement combinables.
Assistant d'application (Use Case Assistant)
L'assistant d'application vous aide au démarrage pour développer vos propres évaluations d'images, les applications de vision. Avec des requêtes et des conseils simples, l'assistant vous guide tout au long du processus comme dans un entretien et crée tous les composants d'application nécessaires en tant que projet dans IDS lighthouse.
Choisissez simplement parmi les cas d'utilisation prêts à l'emploi celui qui convient le mieux à votre projet. Des cas d'utilisation supplémentaires sont continuellement ajoutés à l'assistant et mis à disposition via des mises à jour logicielles gratuites.
Comment contrôler la vision IA
Caméras IDS NXT
Les caméras industrielles intelligentes IDS NXT conviennent au traitement d'image basé sur l'IA en périphérie. Les accélérateurs IA exécutent des réseaux neuronaux accélérés par le matériel, qui ont été formés dans le studio de vision IA.
Les modèles rio et rome disposent à cet effet du processeur d'intelligence artificielle propre à IDS, « deep ocean core ». Les modèles de la série malibu possèdent donc une puce spéciale d'Ambarella qui, en plus d'un accélérateur IA très performant, apporte encore plus de fonctions sur caméra pour une qualité d'image parfaite, la compression vidéo et le streaming.
À l'aide d'applications de vision, elles traitent indépendamment différentes tâches de traitement d'image, fournissent des résultats ou contrôlent des processus automatisés via leurs interfaces. La vision embarquée n'a jamais été aussi simple !
Système d'exploitation IDS NXT
Grâce au système d'exploitation (OS) IDS NXT, les tâches de traitement d'image peuvent être utilisées et commutées aussi facilement que les applications sur un smartphone. Avec ce concept basé sur l’application, votre projet de vision IA passe directement au niveau du terrain sans effort de programmation supplémentaire.
Les mises à jour régulières du système d'exploitation étendent les capacités des caméras intelligentes et les rendent adaptables à une grande variété d'applications.
Service Web REST
Avec un service Web REST (Representational State Transfer), les caméras IDS NXT offrent une interface indépendante de la plateforme, qui permet une interconnexion simple avec d'autres classes d'appareils sans logiciel ni passerelle supplémentaire.
Les paramètres, les fonctions et les résultats des caméras IDS NXT et des applications de vision exécutées sur celles-ci peuvent ainsi être consultés et contrôlés par tous les appareils du même réseau.
OPC UA Server
Grâce au protocole industriel standardisé OPC-UA, les caméras IDS NXT communiquent directement avec les machines et les commandes dans le même langage.
Cela permet d'intégrer les caméras intelligentes directement dans l'automatisation d'usine sans nécessiter de matériel ou de programmation supplémentaire. Le délai entre la mise en service et l'utilisation productive dans les applications industrielles est donc réduit au minimum.
IDS NXT rio et rome en tant que plateforme ouverte
Vous voulez mettre en œuvre des processus de traitement d'image individuels en fonction de vos propres besoins et sans aucune spécification, ou vous souhaitez combiner la classification ou la reconnaissance d'objets avec des tâches de traitement d'image classiques ?
IDS NXT Experience Kit
Le kit créatif IDS NXT Experience Kit contient déjà tous les composants nécessaires pour réaliser vos propres applications de vision IA et les mettre en œuvre sur le terrain.
L’ensemble comprend une caméra IDS NXT rio avec un capteur couleur Sony de 1,6 MP, un câble Gigabit Ethernet ainsi que l’alimentation électrique, un adaptateur pour trépied et un objectif IDS 16 mm de haute qualité. En outre, une licence pour IDS lighthouse est incluse - au choix pour une durée d'un mois, de trois, six ou neuf mois. Avec ce kit, vous êtes prêt à démarrer.