Des caméras industrielles 10 GigE ultra-rapides et à très haute résolution

Pour les utilisateurs ayant des exigences particulièrement élevées en matière de résolution, de qualité d'image et de vitesse de transmission, IDS propose des caméras industrielles équipées d'une interface haut débit 10GigE et de divers capteurs CMOS, offrant des résolutions allant de 5 mégapixels (247 ips) à 45 mégapixels (27,7 ips).

C'est précisément dans les applications où les objets se déplacent très rapidement et en même temps des résolutions élevées sont nécessaires que les caméras GigE conventionnelles (avec 1 Gbps) atteignent leurs limites de bande passante.

Les caméras uEye Warp10 robustes et compatibles GenICam peuvent capturer avec précision les processus, même à grande vitesse, et transmettre les informations d'image dans le réseau Gigabit Ethernet pratiquement sans délai.

Les caméras peuvent ainsi pleinement exploiter leurs atouts, notamment dans le cadre de missions d'inspection, lorsqu'il s'agit de filmer, de surveiller et d'analyser des scènes dans les moindres détails et sans flou de mouvement.

Très grande rapidité

Capteurs grand format

GigE Vision

Bande passante multipliée par 10

100 m Transfert longue distance

En option : Refroidissement actif

Quelle caméra industrielle convient aux applications à grande vitesse et aux fréquences d'images élevées ?

Les caméras industrielles dotées d’une interface 10 GigE sont parfaitement adaptées aux applications à haute vitesse (notamment dans les systèmes multicaméras), car elles offrent la bande passante nécessaire à une transmission en temps réel sans perte de données. La uEye Warp10 d'IDS est spécialement conçue pour répondre à ces exigences.

Très grande rapidité!

Grâce à l'interface 10GigE

Comparé aux caméras 1GigE, ce modèle uEye Warp10 atteint une bande passante de transmission jusqu'à 10 fois plus élevée. La caméra industrielle offre ainsi aux utilisateurs l'interface standard la plus rapide disponible sur le marché et est capable de transmettre à l'unité de traitement d'image de grandes quantités de données à une fréquence d'images élevée et avec des latences très faibles.

Caméra industrielle uEye Warp10 avec câble Ethernet
Deux caméras uEye Warp 10 sont affichées côte à côte.

Haute résolution extrême!

Capteurs grand format jusqu'à 45 MP

Les caméras uEye Warp10 sont disponibles avec des porte-objectifs à monture C et elles pourront être équipées d'une monture TFL (M35 x 0,75) pour l'utilisation de capteurs à résolution particulièrement élevée. Avec le raccordement de l'interface 10GigE et de la monture TFL, il est possible d'intégrer des capteurs grand format jusqu'à 45 MP. Pour une gestion optimale de la chaleur, ces caméras disposeront d'une plaque de refroidissement active (disponible en option).

Transfert longue distance possible!

Transmission rapide de données sur 100 mètres

Les caméras industrielles conformes à la norme GigE Vision permettent une transmission de données à haut débit sur une distance maximum de 100 mètres sans répéteur ni prolongateur optique via un câble standard CAT6A (également CAT5E en dessous de 40 mètres) avec connecteurs RJ45. C'est un avantage, par exemple pour les applications de vision industrielle, où les données doivent être transmises rapidement sur une plus longue distance.

Flèche indiquant une longueur de 100 m
Beaucoup de câbles jaunes fins et de câbles bleus épais dans un bloc d'alimentation.

Intégration possible en toute simplicité!

Continuer à utiliser les structures de réseau actuelles

Pour une utilisation dans des applications existantes, les caméras uEye Warp10 sont rétrocompatibles avec 1GigE, 2.5GigE et 5GigE et adaptent automatiquement leur vitesse. Le montage sur des structures GigE Vision déjà existantes est rapide et simple ; nous proposons également des cartes d'interface 10GigE.

Les principaux atouts de la caméra haute débit uEye Warp10 en un coup d’œil :

Caractéristique de performance

Spécification uEye Warp10

Avantage pour la haute vitesse

Interface

10GigE (10 Gbps Ethernet), rétrocompatible

Débit de données très élevé pour des fréquences d'images et des résolutions élevées ; intégration dans les réseaux existants

Acquisition d'images basée sur des trames

Images complètes avec obturateur global (Global Shutter)

Acquisition sans distorsion des mouvements rapides

Résolution

5 MP à 45 MP

Grande richesse de détails et large champ de vision malgré une vitesse élevée.

Fréquences d'images élevées

Dépendant du capteur et ROI

Adaptation flexible aux cadences du processus

Faible latence

Transmission 10GigE rapide et stable

Traitement en temps quasi réel même avec un débit de données élevé

Grandes longueurs de câble

Câblage Ethernet standard jusqu’à 100 m avec Power-over-Ethernet (PoE)

Architecture système flexible sans perte de performance ; alimentation possible via l'interface

Norme de l'industrie

GenICam / GigE Vision

Intégration simple dans les environnements de vision existants

Design industriel

Conception robuste pour un fonctionnement 24/7

Haute fiabilité pour un fonctionnement industriel en continu

Les caméras 10GigE sont idéales pour l'inspection à grande vitesse basée sur l'image avec des fréquences d'images élevées.
Les caméras neuromorphiques de la gamme uEye EVS répondent quant à elles aux applications où une réaction immédiate aux mouvements rapides est plus importante que des séquences d'images complètes – par exemple dans la robotique ou dans la détection et le suivi de drones.

Applications grande vitesse avec la gamme uEye Warp10

La uEye Warp10 a été spécialement conçue pour les applications industrielles à grande vitesse, partout où les caméras GigE classiques atteignent leurs limites en matière de bande passante. Elle capture de manière fiable les processus rapides avec une qualité d'image élevée et convient parfaitement à la fabrication, au tri et à l'analyse.

Les applications typiques vont des lignes produisant un très grand nombre de pièces par minute aux systèmes de convoyage, en passant par les analyses scientifiques et la fabrication de semi-conducteurs. La famille uEye Warp10 offre les performances adaptées à cet effet.

Un homme en costume bleu examine une carte à circuit imprimé ronde dans un laboratoire.

Contrôle des lignes de production (électronique, semi-conducteurs, pharmacie)

Dans les environnements de production à cadence élevée, où plusieurs centaines de pièces sont traitées par minute, une acquisition continue et sans lacune est essentielle. Les bandes passantes élevées permettent de capturer chaque objet dans son intégralité, même à des résolutions supérieures à 5 MP, sans aucune perte de données.

Barquettes alimentaires emballées sur une ligne convoyeur automatisée

Tri à grande vitesse (agroalimentaire, logistique, recyclage)

Les objets se déplaçant rapidement sur des tapis roulants nécessitent des temps d'exposition courts et des fréquences d'images élevées. C’est la seule façon d’obtenir de manière fiable des images nettes, sans flou de mouvement ni vibrations, même à des vitesses supérieures à 1 m/s.

Machine de découpe laser usinant des pièces métalliques automatisées

Analyse de mouvement et contrôle qualité (automobile, construction mécanique)

Lors de l’analyse de processus dynamiques, tels que le contrôle des vibrations ou de la position, une acquisition d’images sans distorsion est essentielle. Les capteurs à obturateur global fournissent des résultats précis et garantissent une qualité d’image stable, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Presse d'impression haute vitesse avec feuilles couleur en mouvement

Inspection d'impression et de bandes (emballage, impression)

Les bandes de matériaux défilant en continu à grande vitesse imposent des exigences élevées en matière de transmission des données d’image. Une acquisition stable et continue est indispensable pour garantir une détection fiable des défauts, y compris sur de longues distances.

Une personne du laboratoire portant des gants bleus tient une boîte de Pétri.

Microscopie, analyse de particules et sciences de la vie

Les processus d’analyse dynamiques, tels que la caractérisation de particules en temps réel, nécessitent des fréquences d’acquisition élevées tout en maintenant un faible niveau de bruit. Les systèmes de capteurs modernes permettent une détection précise des structures et des mouvements les plus fins.

Découvrez les possibilités offertes par l'uEye Warp10