Traitement d'image basé sur l'IA avec une qualité d'image exceptionnelle

Les caméras industrielles intelligentes IDS NXT malibu et IDS NXT oslo intègrent l'IA directement dans l'image en direct. Elles analysent les scènes à grande vitesse et superposent les résultats dans le flux vidéo. Les modèles sont équipés d'un boîtier compact adapté à un usage industriel avec interface GigE. Grâce à son indice de protection IP69K, l'IDS NXT oslo résiste aux environnements les plus difficiles.

C’est ici que la technologie intelligente s’allie à la qualité industrielle.

Intelligence artificielle

Traitement sur carte

Protocole industriel

Applications de vision disponibles

Event Recorder

Flux de données

Service Web intégré

Garantie de trois ans

Découvrez nos modèles de caméras IA

Caméra IA IDS NXT malibu, vue de face en oblique

IDS NXT malibu
IA en direct dans les flux vidéo

  • Puce Ambarella pour une analyse rapide des images basée sur l'IA avec superpositions en direct
  • Flux vidéo compressés en pleine résolution du capteur via RTSP et HTTP
  • Qualité d'image exceptionnelle grâce à un processeur ISP intégré doté de nombreuses fonctions automatiques
  • Fonctionnement indépendant du PC (IA sur caméra, compression, streaming)
Caméra IA IDS NXT oslo, vue de face en oblique

IDS NXT olso
IA en direct dans les flux vidéo

  • Puce Ambarella pour une analyse rapide des images basée sur l'IA avec superpositions en direct
  • Flux vidéo compressés en pleine résolution du capteur via RTSP et HTTP
  • Qualité d'image exceptionnelle grâce à un processeur ISP intégré doté de nombreuses fonctions automatiques
  • Fonctionnement indépendant du PC (IA sur caméra, compression, streaming)
  • Protection IP69K maximale contre la poussière et les jets d'eau à haute pression

« Avec IDS NXT malibu et IDS NXT oslo, nous avons développé des caméras industrielles qui analysent rapidement les images et intègrent les résultats directement dans les flux vidéo. Nous créons ainsi de nouveaux scénarios d'application pour le traitement intelligent des images, même dans des conditions difficiles, grâce au boîtier IP69K robuste de l'IDS NXT oslo. La combinaison de l’intelligence artificielle embarquée (OnCamera AI) et du streaming 4K constitue une première dans le domaine industriel. »

— Marcus Rembold, Product Manager Edge Vision, optiques et accessoires chez IDS —
Marcus Rembold, IDS Product Manager Edge Vision, optiques et accessoires

Superpositions de résultats dans le flux vidéo

Les caméras industrielles intelligentes fonctionnent avec un puissant SoC (System on Chip) d'Ambarella. Il permet d'effectuer des analyses d'images basées sur l'intelligence artificielle directement sur la caméra. Les résultats d'inférence, tels que les objets détectés ou les anomalies, peuvent être affichés en option sous forme de superpositions dans le flux en direct et transmis aux systèmes connectés en pleine résolution via RTSP ou HTTP.

Les utilisateurs bénéficient d'un traitement d'image de haute qualité, d'une compression MJPEG ou H.264 et d'une visualisation dans le navigateur Web sans logiciel supplémentaire. Les caméras IA peuvent enregistrer en interne des données d'image pertinentes sous forme de séquences vidéo ou les transférer vers un serveur FTP.

Icônes avec inscription AI, RTSP, 4K, MJPEG, H.264

IA et ISP sur la caméra (« on the edge »)

La puce ISP (Image Signal Processor) intégrée offre des fonctions automatiques telles que le réglage de la luminosité, la correction de la distorsion de l'objectif et l'optimisation des couleurs. En combinaison avec le capteur photosensible, la caméra offre une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La solution embarquée rend l'utilisation d'un PC externe superflue, ce qui réduit la consommation d'énergie et les coûts du système.

IDS NXT oslo : Caméra IA dotée du plus haut niveau de protection

IDS NXT oslo combine un traitement d'image intelligent avec un boîtier certifié IP69K pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Grâce à un tube adapté et à des connecteurs M12, la caméra reste parfaitement protégée, même dans des environnements industriels ou agricoles difficiles.

Caméras intelligentes et compatibles avec le streaming pour des applications innovantes

Les modèles IDS NXT malibu et IDS NXT oslo associent un matériel industriel performant à un traitement d'image intelligent directement intégré à la caméra. Grâce à l'inférence sur caméra, ils traitent les informations visuelles à grande vitesse, prennent des décisions autonomes et réagissent de manière intelligente à des scènes complexes et dynamiques, sans avoir recours à un ordinateur externe. En combinaison avec le logiciel intuitif IDS lighthouse, il est possible de créer des applications basées sur l'IA telles que la classification, le suivi d'objets ou la détection d'anomalies sans programmation, simplement à partir d’images d’exemple.

Applications d'IA avec IDS NXT

Un homme équipé d'une caméra sur casque effectue un montage sur une machine

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Les flacons de médicaments passent dans une machine

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Quatre terminaux d'enregistrement rapide dans un hall d'aéroport

Surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Femme avec un caddie à une caisse libre-service

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Robot de transport dans un entrepôt avec des paquets.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Sportif sur un vélo de course, paysage en arrière-plan.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Les pommes sont nettoyées et triées dans une machine

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Les plantes d'une serre sont surveillées par une caméra

Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Conception et utilisation de systèmes de traitement d'images basés sur l'IA

L'utilisation de procédés d'apprentissage automatique dans les applications de traitement d'images permet de résoudre des tâches qui étaient jusqu'à présent difficiles ou qui ne pouvaient être réalisées qu'au prix d'efforts considérables. Dans cette vidéo, nous vous expliquons l'ensemble du processus d'application, de l'idée à la mise en œuvre, et vous présentons de nouvelles possibilités et de nouveaux outils qui vous aideront tout au long du processus.

La caméra IA IDS NXT malibu a reçu la distinction suivante :

Prix « Vision Systems Innovators Award » décerné aux caméras IA IDS NXT malibu