IDS uEye EVS Event-based Kamera.

uEye XCP-E | XLS-E Caméras event-based

Une caméra qui ne capture que les pixels qui changent.
Les mouvements sont numérisés et les informations statiques sont ignorées.

Contrairement aux caméras industrielles traditionnelles qui produisent des images mégapixels complètes, les caméras event-based réagissent aux changements de luminosité au niveau de chaque pixel du capteur. Ces changements sont transmis en temps réel en tant qu'événements indépendants, tandis que les données immobiles sont complètement masquées.

Logos de Sony et de Prophesee

Le "capteur « event-based »" (EVS) a été développé par Sony et Prophesee.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'imagerie « event-based », lisez notre article spécialisé.

Sony Prophesee IMX636

Un capteur un peu différent

Grâce à sa technologie unique de capteurs « event-based », il ne saisit que les modifications de l'image qui vous intéressent : Où, quand et comment. Chaque pixel est en fait un détecteur de mouvement très sensible.

  • 1280 x 720 pixels intelligents asynchrones
  • Sensible à la lumière jusqu'à 80 mlux avec 120dB HDR
  • Événements commandés par scène avec résolution temporelle de 1μs
  • Quantité variable de données (10x à 1000x moins que les capteurs basés sur l'image)

Caractéristiques et applications

Détection de processus extrêmement rapides

La résolution temporelle, c'est-à-dire la différence de temps minimale mesurable entre deux événements consécutifs sur le même pixel, est inférieure à 100µs. Ainsi, même les mouvements les plus rapides peuvent être capturés sans flou de mouvement, avec fréquence d’acquisition équivalente à 10 000 FPS sur une caméra traditionnelle. Cela signifie qu'il n'y a plus de "points aveugles" entre les prises de vue.

Exemples d'applications :

  • Comptage à grande vitesse
  • Analyse des fréquences de vibration et des modèles de vibration
  • Super ralenti pour l'étude de la dynamique des mouvements les plus fins
  • Détection/suivi ou contrôle des drones et des UAV (véhicules aériens sans pilote)

Plage dynamique extrêmement élevée

Voir dans l'obscurité ! Les caméras de la gamme uEye EVS fournissent des résultats même dans des conditions de très faible luminosité. Grâce à la technologie des pixels, le Sony IMX636 reconnaît les changements de contraste à partir de 0,08 lux. Grâce au traitement logarithmique des valeurs de lumière élevées, la sensibilité dépasse celle des capteurs basés sur l'image, même dans les scènes très lumineuses.

Exemples d'applications :

  • Surveillance des processus dans des situations d'éclairage complexes
  • HDR Systèmes d'aide à la conduite
  • "Images + événements", des images nettes même dans de mauvaises conditions d'éclairage et à des vitesses élevées grâce à la synchronisation de la caméra RGB et de la caméra EVS

Des résultats plutôt que des données brutes

Inspirée de la rétine humaine, la technologie de capteur neuromorphique de Sony et Prophesee ne détecte que les mouvements des pixels et les transmet avec des coordonnées et un horodatage. Au lieu des valeurs de luminosité de chaque pixel, on dispose ainsi de résultats directement utilisables.

Exemples d'applications :

  • Suivi d'objets en mouvement
  • Suivre et analyser les mouvements de particules minuscules
  • Détection/contrôle d'UAV (véhicules aériens sans pilote) et d'AGV (véhicules à guidage automatique)

Traitement efficace des données

Comme seuls les changements sont enregistrés et que les zones statiques sont ignorées, la quantité de données à traiter est considérablement réduite par rapport aux caméras traditionelles. Cela permet d'économiser de la mémoire et de la puissance de calcul.

Exemples d'applications :

  • Analyse de mouvement embarquée soutenue par une segmentation de mouvement native
  • Collecte continue de données sur le trafic
Logo Metavision

Sony Prophesee IMX636

Logiciel directement du fabricant

Grâce à un partenariat étroit avec Sony & Prophesee, les caméras uEye EVS peuvent être intégrées directement avec leurs outils logiciels. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer dans la zone de téléchargement du modèle de caméra correspondant.

Découvrez nos modèles de caméras « event-based »

uEye XCP-E de dos et de face.

uEye XCP-E :
Caméra industrielle « event-based » dans le plus petit boîtier IDS

  • Boîtier compact en zinc moulé sous pression (29 × 29 × 17 mm)
  • Adaptateur de monture C pour l'utilisation d'objectifs standard
  • Fixation sûre grâce au connecteur USB micro-B vissable
  • Alimentation flexible via USB ou connecteur E/S
uEye XLS-E en version platine et avec 2 supports d'objectif différents.

uEye XLS-E :
Caméra carte « event-based » pour les applications embarquées

  • Caméra ultra-compacte au niveau du tableau (29 × 29 × 7 mm)
  • Si petit qu'il trouve sa place directement dans le support de l'objectif
  • Caméra Superspeed USB3 avec connecteur Micro-B
  • Disponible avec ou sans monture d'objectif C/CS ou S-Mount
  • Développement minimal de chaleur
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

« Les caméras event-based atteignent une résolution temporelle remarquable de l'ordre de la microseconde, ce qui les optimise pour les scènes hautement dynamiques. Les meilleures conditions pour la détection de mouvements rapides d'objets sans perte d'informations, inévitable avec les capteurs basés sur l'image. »

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision chez IDS —

L’avis de nos clients sur les caméras industrielles uEye EVS :

« Avec l'aide de la technologie event-based, il est possible d'atteindre des taux d'images comparables de 10000 images par seconde, en ne nécessitant que des interfaces PC standard, comme l’USB avec quelques gigabits par seconde. Le prix des modèles event-based lui-même est nettement inférieur à celui des caméras haute vitesse correspondantes. »

— Dr. André Brunn, Head of Development ILA_5150 GmbH —