Caméras de streaming
Surveillance des processus par «solution à appareil unique»
La supervision et le contrôle sont les clés de la réussite de l'automatisation des processus industriels. Les technologies de caméra modernes avec des capteurs sophistiqués capturent différentes situations 24 heures sur 24 et fournissent des flux vidéo de haute qualité, même dans des environnements difficiles. Avec les caméras de monitoring, IDS met à profit son savoir-faire spécifique à la branche et propose une solution facilement adaptable et fonctionnant de manière autonome pour la surveillance et la visualisation 24h/24 et 7j/7 des processus industriels.
Nos caméras de streaming pour le contrôle des processus industriels
Nos caméras de streaming permettent de surveiller les processus de manière fiable et en haute résolution en mode autonome. Les utilisateurs bénéficient de la vidéo en continu, de l'encodage vidéo avec accélération par le matériel et de l'enregistrement basé sur des événements dans la mémoire de la caméra. Plusieurs flux parallèles, configurables individuellement, offrent polyvalence et efficacité pour la surveillance en direct, les analyses de suivi ou l'intégration de systèmes.
uEye SCP
Caméra de streaming au format industriel standard
- Caméra avec boîtier : Format standard de l'industrie : 29 x 29 mm
- Pour les objectifs à monture C
- Avec connecteurs vissables
uEye SLE
Caméra de streaming : gain de place et optimisation des coûts
- Caméra à circuit imprimé : Parfaite pour les systèmes embarqués
- Disponible avec monture C, monture S ou sans support d'objectif
- Option peu encombrante avec connecteur réseau déporté possible
uEye SFA
Caméra de surveillance avec le plus haut niveau de protection
- Boîtier certifié IP69K résistant à la poussière et aux jets d'eau à haute pression
- Connecteurs à visser
- PoE pour un fonctionnement avec un seul câble jusqu'à 100 m (données + alimentation électrique)
« Vous souhaitez garder un œil sur les processus ou les composants à tout moment ? C'est là qu'intervient uEye Live. Contrairement aux modèles grand public, nous marquons des points en termes de qualité, d'approvisionnement en pièces de rechange, de disponibilité à long terme et d'interfaces standardisées. »
Domaines d'application de nos caméras de streaming
Live-Streaming
Nos caméras de streaming offrent un flux vidéo en continu et sans interruption des processus que la personne sur place ne peut pas observer elle-même. La haute qualité de l'image aide à analyser les plus petits détails et à tirer des conclusions précises. Il est ainsi possible de surveiller des machines pour en contrôler l'usure ou d'adopter la perspective de robots dans des systèmes logistiques automatisés. Les caméras uEye Live vous aident également dans des applications telles que d'observer de manière centralisée les activités des aéroports et des ports à conteneurs ou les activités des centres logistiques.
Enregistrement d'événements
Les caméras de streaming permettent une lecture flexible des séquences vidéo à la demande. Grâce à l'enregistrement basé sur les événements dans la mémoire de la caméra, les dernières secondes avant un incident peuvent être reproduites, ce qui permet un "coup d'œil dans le passé" très instructif. Cette fonction est idéale pour la reconstruction d'erreurs. Ainsi, les entreprises peuvent réagir rapidement et tirer des conclusions précises afin d'optimiser les processus.