uEye SE La caméra industrielle standard pour toutes les applications
Un potentiel illimité avec un portefeuille de capteurs polyvalent
Notre caméra industrielle uEye SE "Standard Edition" se démarque de par son large choix de capteurs CMOS haute résolution et ses variantes. Elle est disponible au format boîtier robuste avec un capteur protégé contre la poussière ou en format carte, facile à intégrer avec différentes montures d'objectif.
Grâce à l'interface GigE avec un débit de données de 1Gbps, la caméra fournit des images en pleine résolution à des vitesses élevées. Avec le Power over Ethernet (PoE), un seul câble est nécessaire sur des distances allant jusque 100 mètres. Alternativement, elle peut être alimentée par une source de tension externe 12-24 V.
Outre le connecteur USB Type-C à visser, l’uEye SE avec interface USB 3 (5 Gbps) possède un connecteur Hirose vissable à 8 broches pour le déclenchement et le flash (découplage optique) ainsi que deux GPIO (de 3,3 V chacun), d'où sa popularité dans des applications les plus diverses en fonctionnement monocaméra ou multicaméras.
GigE Vision Standard
USB3 Vision Standard
Power-Over-Ethernet (GigE)
Garantie de trois ans
Prétraitement des images dans la caméra
Alimentation par câble unique jusqu’à 100 m
Avec 1 Gbps GigE et PoE
Les caméras GigE uEye SE peuvent fonctionner avec 12-24 V ou en conception PoE (Power-over-Ethernet) isolée. PoE permet une utilisation monocâble pratique jusqu'à une longueur maximale de 100 m. En outre, la charge du PC hôte est nettement réduite grâce au prétraitement des pixels (corrections gamma et LUT paramétrables notamment) intégré à la caméra.
Extrêmement polyvalente !
Compatible avec pratiquement toutes les applications
Les caméras industrielles 2D offrent une flexibilité maximale : Du boîtier métallique robuste à la variante au format carte avec ou sans support d'objectif. d'où sa popularité dans des applications les plus diverses.
Vaste choix !
Offre de capteurs étendue
Faites votre choix parmi une multitude de capteurs CMOS modernes de différentes résolutions qui exploitent au mieux les interfaces GigE et USB3.
Utilisation dans des applications industrielles de tous types
*Les abréviations indiquent l'interface la plus appropriée pour l'application concernée
Systèmes embarqués
L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.
(USB3 *)
Production de petits appareils
Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.
(USB3 *)
Techniques de mesure
Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.
(USB3 *)
Technique médicale et automatisation de laboratoire
Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.
(USB3 *)
Contrôle de processus
Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.
(GigE *)
Génie mécanique
Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.
(GigE *)
Applications d'inspection
Dans le cadre de l'assurance qualité, les caméras IDS détectent les fissures ou les défauts de matériaux, vérifient l'intégrité des pièces et reconnaissent les codes-barres/matrices.
(GigE *)
Automatisation industrielle et des processus
Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.
(GigE *)