Pick and place avec IDS NXT
La Vision IA permet le "pick and place" sans PC
L'intelligence artificielle et les caméras (Vision IA) permettent de chercher des solutions de manière innovante et enthousiasmante. Le fabricant allemand de logiciels urobots GmbH, situé à Pforzheim, a développé une application robotique intelligente innovante qui utilise une caméra IDS NXT, non seulement pour organiser l'espace de travail, mais aussi pour réduire les coûts. En lumière : l'application pick and place rend l'utilisation d'un PC obsolète.
La caméra communique directement avec le robot. « Le traitement complet d'images s’effectue sur la caméra et le robot communique avec elle en direct, » explique Alexey Pavlov, Managing Director de urobots GmbH. La communication est basée sur Ethernet. C‘est possible grâce à une application Vision développée avec le Vision App Creator IDS NXT, qui utilise le cœur IA des caméras IDS NXT. L'application permet au robot d'intégrer directement l'information image fournie par la caméra et de localiser immédiatement les objets pré-sélectionnés (2D).
Par exemple, les outils posés sur un avion peuvent être saisis dans la bonne position et placés à un endroit désigné - ce qui est bien illustré dans la vidéo - regardez par vous-même.
Le système sans PC offre aux utilisateurs d'énormes avantages : il réduit les coûts, l'espace et l'énergie.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.