Photo de groupe des caméras de surveillance en direct IDS uEye

uEye SCP | SLE | SFA Streaming vidéo et enregistrement par caméra industrielle

Solution à appareil unique pour la surveillance des processus

Vous recherchez une solution de caméra simple et rapidement intégrable pour visualiser des processus mécaniques - sans aucune programmation et sans avoir besoin d'un PC supplémentaire ? Avec les caméras uEye Live, nous vous proposons la solution idéale. Ces caméras industrielles compactes fonctionnent avec les composants SoC (System on Chip) les plus modernes de notre partenaire technologique Ambarella et permettent d'effectuer des tâches de surveillance directement et sans PC supplémentaire.

Grâce aux facteurs de forme et aux propriétés mécaniques éprouvés de nos caméras industrielles 2D, les caméras uEye Live sont disponibles dans des versions variées. Elles sont disponibles au format industriel standard (29 x 29 mm) avec boîtier ainsi qu’au format carte pour une intégration facile dans vos propres dispositifs.

Caméras réseau IP avec flux RTSP et HTTP

Pas de programmation nécessaire pour le fonctionnement et l'intégration

Facilement configurable par le biais de l'interface web dans n'importe quel navigateur

Performance exceptionnelle en faible luminosité grâce à une technologie de capteur moderne

Des images «particulièrement bonnes » grâce aux fonctions d'amélioration d'image ISP

Enregistrement d'événements dans la mémoire de la caméra

Ambarella SoC (System-on-Chip) avec inscription et logo

Système embarqué grâce à la technologie SoC

L'utilisation d'une technologie de pointe moderne avec un SoC efficace d'Ambarella permet à la caméra de traiter, de filtrer ou d'évaluer directement les données d'image. Au lieu des images brutes individuelles, la caméra transmet jusqu'à trois flux vidéo parallèles, au choix par protocole RTSP et compression H.264 ou par HTTP au format MJPEG directement à différents utilisateurs finaux. Un PC n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la caméra. La caméra répond ainsi à différentes exigences, comme la surveillance en direct, les analyses détaillées a posteriori et l'intégration dans différents systèmes.

Vignette REC avec point rouge indiquant l’enregistrement

Enregistrement d'événements

La caméra permet le stockage décentralisé de séquences vidéo dans la mémoire persistante interne, déclenché par une commande logicielle ou une ligne de déclenchement. En fonction de la configuration, les secondes avant, pendant et après un événement sont enregistrées. Cette fonction permet une documentation complète des pannes ou des dysfonctionnements des machines. Cela permet d'analyser les erreurs potentielles de processus et d'identifier les causes possibles.

Sur le processeur en couleur, on peut lire ISP (Image Signal Processor)

Une qualité d'image parfaite

L'ISP (Image Signal Processor) intégré garantit une qualité d'image toujours optimale grâce à une multitude d'algorithmes d'amélioration de l'image, tels que l'exposition et la balance des blancs automatiques, le HDR et la correction des pixels défectueux. Ces algorithmes adaptent automatiquement le contenu vidéo aux différentes conditions ambiantes et l'optimisent de manière ciblée pour la perception visuelle de l'œil humain.

WebCockpit dans le browser : flux à droite, options personnalisables à gauche

Plug'n Stream

Une fois raccordée à l'alimentation électrique, la caméra est immédiatement prête à l'emploi. Le streaming, l'enregistrement et les paramètres vidéo peuvent être facilement configurés via une interface web dans le navigateur, sans qu'un logiciel spécial ou une programmation complexe ne soit nécessaire.

Pour une intégration transparente dans les systèmes existants, le service web offre une API REST qui peut être utilisée pour intégrer le contrôle et la configuration de la caméra dans des programmes d'application ou des commandes de machines.

Découvrez nos modèles de caméras de streaming

Caméra uEye SCP : vue oblique de face et de dos.

uEye SCP:
Monitoring au format standard de l'industrie

Avec ses dimensions de 29 x 29 x 29 mm, la uEye SCP est extrêmement compacte et trouve sa place dans toutes les situations de processus. L'adaptateur à monture C permet d'utiliser des objectifs courants. Aussi bien le connecteur Hirose pour les lignes IO et l'alimentation que le connecteur réseau RJ-45 sont verrouillables et donc parfaitement adaptés aux défis mécaniques des applications industrielles.

Caméra uEye SFA : vue oblique de face et de dos.

uEye SFA :
Robustesse maximale pour les environnements industriels

Le boîtier étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau à haute pression atteint l’indice de protection IP69K grâce à son tube d’objectif vissable et protège efficacement la caméra contre la poussière et les jets d’eau à haute pression Les connecteurs vissables assurent la fixation et l'étanchéité de la connexion des câbles, même en cas de vibrations. Avec le PoE, les données et l’alimentation électrique sont transmises par un unique câble jusqu’à 100 mètres de longueur.

Caméra uEye SLE : vue oblique de face et de dos.

uEye SLE:
Caméra monocarte compacte

Développée sous la forme d'une caméra-carte de 45 x 45 mm dans le cadre d'un concept « design-to-cost », la caméra uEye SLE est idéale pour les fabricants de machines et d'appareils qui souhaitent réaliser des projets compétitifs avec des volumes importants. La caméra est disponible avec une monture d'objectif C ou S qui protège en outre la platine de tous les côtés et fournit des points de fixation supplémentaires, ou sans aucune monture d'objectif pour une utilisation avec vos propres optiques.

Caméra uEye SLE : version avec carte mère

uEye SLE "Carte mère" :
Système de surveillance modulaire

L'utilisation de la variante de carte mère avec une carte fille RJ45 offre encore plus de flexibilité dans la conception de vos propres boîtiers. Les platines sont reliées par des conducteurs flexibles, ce qui facilite la répartition des composants des capteurs et des connecteurs dans l'espace disponible pour l'installation – également disponible avec alimentation PoE.

Réseau avec des nœuds, en forme de cerveau

L'analyse d'images par IA directement sur la caméra ?

Vous êtes à la recherche d'une caméra qui offre des possibilités avancées de traitement d'image directement sur l'appareil ? Vous souhaitez exécuter vous-même des réseaux neuronaux entraînés et étendre les fonctions de la caméra grâce à des Vision Apps ou même développer vos propres applications ? Alors, jetez un œil à nos caméras intelligentes de la famille IDS NXT - la solution parfaite pour les tâches de vision embarquée exigeantes avec IA !

Les caméras de streaming uEye Live ont reçu les distinctions suivantes :

Prix « Vision Systems Innovators Award » d'or pour les caméras de surveillance en direct uEye d'IDS
Prix « inspect award » décerné aux caméras de surveillance en direct IDS uEye