Gamme de caméras industrielles IDS low-cost uEye XCP, XLS, XLE.

uEye+ XLS | XCP | XLE Caméras industrielles économiques

Équilibre idéal entre prix et performances

Vous recherchez des caméras bon marché avec des fonctions de base ? Alors vous trouverez votre bonheur dans notre gamme de produits à bas prix. Nous avons développé les familles de caméras industrielles XLS, XCP et XLE de la gamme de produits uEye+ précisément pour répondre à ces exigences. Pas d’ingénierie excessive, mais des caméras conçues pour l'essentiel : petites, faciles à intégrer, optimisées en termes de coût et équipées des fonctions essentielles pour une analyse d'image de haute qualité.

Choisissez le bon modèle pour votre application parmi une large gamme de variantes de boîtiers et de capteurs. Parmi les autres avantages : une manipulation aisée et une faible consommation d'énergie. Les caméras compactes sont donc recommandées, par exemple, pour les grands projets et les systèmes multi-caméras dans la production, la logistique et la robotique ainsi que pour les applications de vision embarquée. Le SDK IDS peak vous aide à mettre en service et à utiliser les modèles rapidement. Mais ce n'est pas tout. Chez IDS, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour la mise en œuvre des caméras, des objectifs aux câbles. Et ce, à un prix avantageux.

Vue du capteur d'image depuis l'avant

Nouveaux capteurs pour uEye+ XCP et XLS !

En raison de la grande popularité de ces caméras industrielles compactes, nous élargissons continuellement l'offre de capteurs. Les nouveaux modèles équipés du capteur 20 MP onsemi AR2020 prouvent qu'un boîtier minuscule et une énorme précision s'harmonisent parfaitement.

Nous intégrons également le capteur Sony Pregius IMX900. Il offre une combinaison exceptionnelle entre haute résolution, taille de pixel compacte et excellente qualité d'image. Sa sensibilité exceptionnelle dans le proche infrarouge et dans la plage spectrale rouge permet de détecter de manière fiable et précise des détails fins tels que les codes-barres, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Compatibilité industrielle

Support logiciel pour uEye+

Fabriqué en Allemagne

USB3 Vision Standard

Plug & Play

Garantie de trois ans

Plus de 100 modèles

uEye+ XLS: Mini-caméras embarquées pour applications embarquées

Les modèles de caméras uEye+ XLS ne mesurent pas plus de 29 x 29 x 7 mm. Cela en fait les plus petites caméras sur carte du portefeuille IDS. Les mini-caméras USB3 sont conformes à la norme Vision, équipées d'un connecteur Micro-B et disponibles avec ou sans porte-objectifs à monture C/CS ou S. Les circuits imprimés sont si petits qu'ils sont branchés directement dans le porte-objectif. En termes d'imagerie, en revanche, ils présentent d’énormes avantages et se caractérisent également par un dégagement de chaleur très faible. Cela les rend particulièrement adaptés à la construction d'appareils et aux applications de vision embarquée.

Caméra IDS uEye XCP vue de face et de dos

uEye+ XCP: Caméras industrielles compactes avec monture C

La famille de caméras XCP de la gamme de produits uEye+ combine qualité industrielle et prix avantageux du système. En tant que plus petite caméra en boîtier IDS équipé d’une monture C, les modèles comblent également une lacune sur le marché. Elles ne mesurent que 29 x 29 x 17 mm et sont équipées d’un boîtier en zinc moulé sous pression complètement fermé. Leur connecteur USB Micro-B vissable et la compatibilité avec la norme Vision (U3V / GenICam) simplifient l'intégration dans les systèmes de traitement d'images. Petites, pratiques, dotées d’un objectif d’une taille standard, ces caméras offrent un large éventail d'applications.

uEye+ XLE : Modèles avec de multiples variantes de boîtiers

Avez-vous besoin de caméras monocartes ou préférez-vous des modèles avec un boîtier en plastique enduit ? Ici, vous pouvez librement choisir la variante adaptée à votre application. Comme montures d'objectif, nous proposons la monture C/CS et la monture S. Les caméras USB3 disposent d'un connecteur Type-C. Elles sont utilisés, entre autres, dans la construction de petits appareils, en métrologie, dans les transports et dans l'agriculture.

IDS uEye+ XLE : Des modèles de caméras industrielles avec de nombreuses variantes de boîtiers.

Applications

Bras de robot blanc dans une machine équipée d'une caméra uEye+ XLS 2D d'IDS.

Systèmes embarqués

À bord des véhicules autonomes, où elles font office d’yeux, ou dans la robotique, les caméras fournissent des informations d'image précieuses à un prix raisonnable.

De nombreuses bouteilles de liquide jaune à bouchon noir sur un tapis roulant.

Production

Idéales pour le contrôle de la qualité et d'autres tâches d'inspection pour s'assurer que les produits répondent aux normes.

Des tapis roulants avec des paquets dessus.

Logistique

Les caméras facilitent, par exemple, les processus de tri et d'emballage automatisés en scannant des codes-barres ou des étiquettes.

Une femme dans un laboratoire met en service un appareil de diagnostic à l'aide d'une caméra IDS uEye+ XLE.

Médecine et laboratoire

Ces caméras sont également utilisées dans de petits appareils de diagnostic et pour des tâches d'analyse en laboratoire.

« Le traitement d'image est employé par de nombreuses applications. Toutes, cependant, n’ont pas nécessairement besoin de la solution haut de gamme. Avec ces modèles, nous offrons à nos clients des options fiables et peu coûteuses pour un large éventail d'applications. »

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision chez IDS —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

L’avis de nos clients sur les caméras industrielles uEye XCP | XLE | XLS :

uEye XCP

« Ensemble, nous avons identifié la caméra qui répondait parfaitement à nos exigences et garantissait la précision requise sur le long terme. »

— Nico Teringl, PDG de Danube Dynamics —

uEye XLE

« La caméra se caractérise par de nombreuses possibilités de réglage liées au logiciel, comme les temps d'exposition ou les filtres de couleur, ce qui permet de conserver une grande flexibilité tout au long du processus de conception. »

— Jonas Schlör, SAGE Payload Engineer —