uEye FA Un atout dans l'automatisation industrielle
Caméra industrielle robuste et résistante avec PoE
La caméra industrielle uEye FA résiste même dans les conditions les plus difficiles. Avec son indice de protection IP69K et son tube d'objectif, elle est parfaitement protégée contre la saleté, la poussière et les projections d'eau à haute pression. Grâce à des composants électroniques conçus pour une plage de températures étendue, ce modèle robustes convient également à une utilisation à -20 °C. Grâce à l'interface Gigabit Ethernet, la caméra permet une transmission rapide des données (1Gbps) et prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Un système avec un seul câble pour une intégration plus simple et des coûts maîtrisés. Avec sa mémoire intégrée et ses nombreux accessoires, elle est idéale pour les systèmes à plusieurs caméras et les applications les plus exigeantes d’automatisation industrielle. Les fonctions internes à la caméra comme le prétraitement des pixels, LUT ou gamma, réduisent au minimum la puissance de calcul nécessaire.
GigE Vision Standard
Power-Over-Ethernet (GigE)
Garantie de trois ans
Indice de protection IP69K
Prétraitement des images dans la caméra
Résistance
Grande robustesse grâce à l'indice de protection IP69K
Le boîtier de la caméra avec tube de protection pour l'objectif et connecteurs vissés (M12 à 8 pôles avec codage X et connecteur Binder à 8 pôles) répond aux exigences de l'indice de protection IP69K. Les modèles de la série de caméras industrielles uEye FA sont ainsi parfaitement protégés contre la saleté, la poussière et les projections d'eau à haute pression dans les environnements difficiles.
Taux de transmission GigE complet de 1Gbps !
Alimentation par câble unique jusqu’à 100 m
Les caméras uEye FA peuvent fonctionner avec 12-24 V ou en conception PoE (Power-over-Ethernet) isolée. Power-over-Ethernet permet une utilisation monocâble pratique jusqu'à une longueur maximale de 100 m.
It’s so easy!
Principe plug & play
Les caméras sont reconnues automatiquement dans le système et sont immédiatement opérationnelles. Faire l'acquisition de la caméra, brancher la caméra, réceptionner les images : il n'y a pas plus simple !
"La caméra uEye FA est idéale pour les environnements difficiles. Avec son indice de protection IP69K, son transfert de données GigE rapide et sa fonction Power over Ethernet, elle est parfaitement adaptée à l'automatisation industrielle.".
Applications autour de l'automatisation industrielle avec GigE Vision
Automatisation industrielle et des processus
Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.
Contrôle de processus
Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.
Génie mécanique
Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.
Logistique
Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.
Technique d'impression
Les caméras IDS vérifient notamment la couleur et le positionnement. Elles contribuent ainsi à une image imprimée parfaite, par exemple pour les emballages, les étiquettes ou l'impression de journaux.
L’avis de nos clients sur les caméras industrielles uEye FA :
« Grâce à des fonctions optimisées de commande, de paramétrage et de diagnostic, nous sommes en mesure de garantir une qualité d'image élevée ainsi que des performances fiables dans le cadre d'une utilisation agricole. »
— Benedikt Keßler, cofondateur et directeur général de Karevo GmbH —