IDS peak Kit de développement logiciel pour les caméras uEye 2D et 3D
Moderne, polyvalent, conforme aux normes. It's so easy!
IDS peak est le complément idéal pour vos applications de vision industrielle avec les caméras industrielles uEye 2D et 3D. Toute la force d'innovation d'IDS se concentre dans le logiciel pour caméras IDS gratuit. Il est parfaitement adapté à notre matériel, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos caméras et nous permet d'offrir une assistance fabricant sans faille.
Les protocoles Vision Standard GigE Vision® et USB3 Vision® garantissent une communication standardisée avec l’ensemble des caméras uEye Vision (2D) et uEye 3D, offrant ainso une compatibilité accrue, un comportement reproductible et une transmission de données fiable pour toutes les applications. En même temps, cela préserve la flexibilité et l'indépendance des caméras.
En tant que kit de développement logiciel (SDK), IDS peak comprend les interfaces programme et les outils logiciels nécessaires au fonctionnement et à la programmation des caméras. Des fonctions faciles à comprendre "It's so easy!" assurent une expérience de programmation intuitive, une mise en service rapide et simple et de multiples possibilités d'utilisation de vos caméras industrielles.
Bien entendu, IDS peak prend également en charge vos caméras 2D existantes dont le matchcode commence par « UI- » ; vous pouvez donc désormais les utiliser en combinaison avec toutes les caméras uEye 2D et 3D standard.
Simplicité
- Des interfaces de programmation, faciles à comprendre, en C, C++, C# avec .NET et Python, avec une base de code identique
- Des fonctions de commodité (Convenience) facilitent la programmation, réduisent le code applicatif, améliorent la lisibilité et augmentent la qualité de l'application de caméra
- Des outils conviviaux, tels qu'IDS peak Cockpit, simplifient et accélèrent la préparation des applications en configurant au lieu de programmer
Exhaustivité
- Des interfaces variées d'applications (C, C++, C# avec .NET et Python) pour chaque cas d'utilisation
- Nombreux outils inclus, comme le nouvel IDS peak Cockpit, pour configurer vos caméras encore plus rapidement et facilement
- Nombreux programmes de démonstration sous forme de projets en code source pour une prise en main rapide sous Windows et Linux
Polyvalence
- Prend en charge aussi bien les caméras uEye Vision (2D) et uEye 3D (matchcode « U3- » / « GV- » / « Nion- ») que vos caméras uEye existantes (matchcode « UI- »)
- Opérations de pixels intégrées telles que le débayering, la correction des couleurs et du gamma, l’effet miroir et la rotation. Complété par des fonctions de traitement d'images pour les données d'images 2D et 3D, ainsi que par des modes automatiques très pratiques
- IDS peak prend en charge les caméras industrielles IDS compatibles HDR avec des technologies telles que Clear HDR, Quad HDR et Sequence HDR. Les utilisateurs accèdent aux expositions individuelles et aux images de sortie HDR/LDR. Les fonctions d'acquisition, de fusion et de tone mapping déjà intégrées dans IDS peak facilitent l'évaluation et l'intégration dans les applications industrielles.
- Ajout de fonctionnalités supplémentaires aux caméras à bas prix sans FPGA
Indépendance
- Indépendant de la caméra, IDS peak prend en charge toutes les caméras uEye avec toutes les versions de firmware
- Architecture de code source indépendante de la plateforme : toutes les bibliothèques IDS peak sont disponibles pour Windows, Linux et Linux Embedded
- Les interfaces indépendantes du compilateur simplifient la configuration de l'environnement de programmation et renforcent la compatibilité du compilateur
Compatibilité GenICam
- Entièrement basé sur les normes Vision de l'EMVA (GenICam) et de l'AIA (GigE Vision, USB3 Vision)
- Compatibilité avec toutes les couches de transport conformes Vision grâce à l'utilisation de normes comme GenAPI, SFNC ou GenTL
- Les mises à jour IDS peak incluent les dernières spécifications GenICam
Grâce à GenICam comme interface de caméra, IDS peak dispose d'un canal de communication standardisé avec toutes les caméras uEye Vision (2D) et uEye 3D, qui peut également être utilisé par toute autre application tierce conforme à la norme Vision. Grâce au transport layer uEye, IDS peak prend également en charge les caméras uEye existantes (matchcode « UI- »), ce qui permet de les associer à tous les modèles uEye 2D et 3D conformes aux normes.
Composants IDS peak
Pour une expérience utilisateur optimale, le kit de développement logiciel IDS peak indépendant de la plateforme apporte, des exemples de code source jusqu'à la couche de transport, tous les composants requis de façon à ce que le client puisse démarrer directement le développement de propres applications.
Interfaces de programmation IDS peak
Pour développer vos propres applications, IDS peak vous permet de choisir parmi plusieurs langages de programmation celui qui convient le mieux à votre projet. Peu importe si vous préférez avoir une approche orientée-objet avec le standard C++ ou C# avec le .NET framework, ou bien utiliser les fonctions confort de la nouvelle interface comfortC API ou encore si vous souhaitez faire un rapide prototypage avec Python - tous les langages sont fondés sur la même base de code standardisé et simplifient l'accès au dispositif, à la gestion de la mémoire et aux réglages d'acquisition d'image. Grâce à de nombreuses fonctions de confort et fonctions supplémentaires, IDS peak permet de se lancer rapidement et de manière conviviale dans le développement d'applications.
Couche de transport IDS Vision
IDS peak comprend GenTL Producer pour GigE Vision® et USB3 Vision®, que vous pouvez utiliser pour votre application ou un logiciel tiers. Même si vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couche de transport conforme aux normes pour vos caméras standard, l'utilisation des GenTL d'IDS peak vous permet de bénéficier d'un soutien continu du fabricant, du matériel de la caméra à votre application.
Couche de transport uEye
Les clients existants profitent tout particulièrement de la couche de transport uEye IDS, grâce à laquelle IDS peak prend désormais en charge les nouveaux modèles de caméras uEye+ conformes à la norme Vision mais aussi nos caméras uEye éprouvées (matchcode « UI- ) avec interfaces GigE et USB2. Vous pouvez ainsi utiliser vos caméras uEye existantes dans de nouvelles applications avec IDS peak et également les combiner avec de nouvelles caméras uEye+.
IDS peak Cockpit
IDS peak Cockpit vous offre une interface graphique moderne et intuitive pour évaluer rapidement et simplement les caméras sans devoir programmer une seule ligne de code. En plus de la présentation de tous les paramètres de caméra via la représentation par nœuds caractéristique de GenICam, IDS peak Cockpit vous donne accès à de nombreuses informations pratiques sur les images et aux paramètres sous forme de dialogues.
Outils IDS peak
Utilisez les outils pratiques, par exemple pour configurer de façon automatique plusieurs caméras. ids_ipconfig vous permet de consulter et de configurer les paramètres réseau des caméras. ids_devicecommand vous fournit, via l'interface GenICam, des informations sur tous les paramètres de caméra disponibles et vous permet de les configurer directement.
Exemple de code source IDS peak
Utilisez les exemples de code source existants pour un démarrage rapide de la programmation avec l'API IDS peak. Apprenez à trouver simplement les caméras connectées et à les ouvrir. En quelques étapes, réalisez une application avec des images de caméra en direct et une acquisition d'images par déclencheur. Avec IDS peak, vous pouvez commencer en toute simplicité.
Documentation IDS peak
La documentation IDS peak vous donne une vue d'ensemble rapide de la création de projets et vous explique les principes fondamentaux des interfaces de programmation IDS peak ou les classes et fonctions essentielles.
IDS peak Cockpit
Découvrez la puissance des caméras-industrielles IDS
Avec IDS peak Cockpit, vous pouvez capturer vos premières images en un clin d'œil et évaluer en détail nos caméras industrielles. L'interface utilisateur moderne et intuitive permet d'effectuer des mesures étendues et facilite la comparaison des différents réglages de la caméra.
Doté de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation des caméras industrielles, IDS peak Cockpit est déjà devenu un outil de travail apprécié et facile à utiliser pour de nombreux utilisateurs - It’s so easy!
Configurer plutôt que programmer
Des outils tels que des histogrammes, des vues en ligne et en pixels, des conversions de couleurs et de niveaux de gris, des automatismes utiles et une gestion de la bande passante vous aident à régler vos caméras uEye de manière optimale pour différentes situations d'application, sans avoir à écrire une seule ligne de code de programme. Tous les paramètres peuvent ensuite être sauvegardés dans des configurations sur les caméras ou sur l'ordinateur et être réutilisés dans une application ultérieure. Ainsi, IDS peak Cockpit aide à configurer une partie essentielle de la préparation de l'application au lieu de programmer à grands frais les paramètres de la caméra dans le code source.
Pour les caméras IDS compatibles HDR, le cockpit IDS peak permet l'évaluation de différents modes et paramètres HDR. Les utilisateurs peuvent visualiser directement les données HDR et comparer différents paramètres d'acquisition. Cela permet de déterminer rapidement les paramètres adaptés aux scènes à fort contraste, sans avoir à développer au préalable ses propres outils ou interfaces utilisateur.
Analyser, annoter, documenter
En outre, il est possible d'analyser de manière ciblée les cas d'erreur ou d'autres situations spéciales en mesurant optiquement le matériel graphique jusqu'au niveau du pixel. Pour documenter des cas particuliers, le Cockpit dispose également de fonctions d'annotation simples.
Personnaliser l'espace de travail
Tous les paramètres et boîtes de dialogue peuvent être filtrés et placés individuellement dans IDS peak Cockpit afin d'aménager l'espace de travail de manière totalement personnalisée. Il est ainsi possible de créer, d'enregistrer et de charger différents espaces de travail afin de prendre en charge au mieux les processus de travail répétitifs.
Testez le nouvel IDS peak Cockpit et constatez par vous-même ses multiples possibilités pour faciliter le travail avec les caméras. Votre nouvel outil préféré est déjà inclus dans l'installation d'IDS peak.