Deux caméras industrielles IDS uEye CP contrôlent des médicaments sur une chaîne de production.

uEye CP Compacte et puissante - idéale pour les applications où l'espace est limité

29 x 29 x 29 mm - construction ingénieuse et brevetée du boîtier au format cube

L'uEye CP est l'abréviation de "Compact Power" et est le concentré de puissance compact et performant pour les applications industrielles de tous types. Avec des dimensions de seulement 29 x 29 x 29 mm, ses fonctionnalités, performances et fiabilité sont maximales. Leur boîtier au design innovant est léger et robuste. Il est idéal pour les applications où l'espace est limité, comme par exemple l'utilisation dans des systèmes à plusieurs caméras ou monté sur le bras d’un robot.

GigE Vision Standard

USB3 Vision Standard

Power-Over-Ethernet (GigE)

Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm

Garantie de trois ans

Prétraitement des images dans la caméra

Grande vitesse, grande flexibilité

Notre caméra industrielle au format standard est disponible avec une interface Gigabit Ethernet ou USB3 et supporte les standards de vision GigE Vision et USB3 Vision.

Suivant le standard GigE-Vision, la uEye CP transmet à une vitesse de 1 Gbps sur une longueur de câble pouvant atteindre 100 mètres et peut être alimentée en électricité via la fonctionnalité PoE (Power-over-Ethernet).

Le principe Plug & Play s'applique aux uEye CP avec connexion USB : Les caméras sont reconnues automatiquement dans le système et sont immédiatement opérationnelles. Faire l'acquisition de la caméra, brancher la caméra, réceptionner les images : il n'y a pas plus simple. L'USB3 assure des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps.

Le connecteur E/S 8 pôles pratique et vissable permet une connexion stable et fiable dans les applications exigeantes. Il prend en charge un déclencheur d'image en temps réel, des signaux de flash synchrones, une interface de communication série et deux GPIO commutables en entrée et en sortie.

Caméra industrielle IDS uEye CP Vue arrière avec connexion GigE.
Caméra industrielle IDS uEye CP vue de dos avec port USB3.
Caméra industrielle IDS uEye CP vue de face inclinée avec le logo IDS.

Optimisé pour l'utilisation de plusieurs caméras

Une mémoire d'images intégrée découple l'enregistrement de l'image de sa transmission, ce qui rend cette caméra industrielle particulièrement adaptée à une utilisation dans des systèmes multi-caméras. Cela permet non seulement de minimiser la charge de l'unité centrale, mais aussi d'assurer un traitement encore plus efficace des données. Des fonctions supplémentaires internes à la caméra, telles que le prétraitement des pixels, la table de conversion (LUT) et la correction gamma, réduisent la consommation de ressources au niveau de l'ordinateur à un minimum et permettent ainsi un fonctionnement sans problème - même pour les tâches les plus complexes.

Éprouvé pour l'avenir et efficace sur le plan énergétique

Grâce à sa technologie sophistiquée et à son orientation conséquente vers les dernières et futures générations de capteurs CMOS performants, la uEye CP est prêt à répondre aux exigences futures. Le mode veille réduit au minimum la consommation d'énergie au repos et contribue ainsi à l'efficacité énergétique, ce qui fait de la caméra industrielle une solution écologique pour une utilisation à long terme.

« L'uEye CP combine un design compact de 29 x 29 mm avec un boîtier métallique robuste, une connectivité flexible et des capteurs CMOS puissants - parfait pour des applications industrielles. »

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision chez IDS —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

Applications industrielles de tous types

*Les abréviations indiquent l'interface la plus appropriée pour l'application concernée

Caméra industrielle IDS intégrée dans une machine.

Techniques de mesure

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.
(USB3 / GigE *)

Caméras industrielles IDS intégrées dans un dispositif de contrôle.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.
(USB3 / GigE *)

Les caméras IDS fournissent des données à des fins de diagnostic en médecine dentaire.

Technologie médicale

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.
(USB3 *)

Les caméras industrielles IDS utilisées par les robots industriels.

Automatisation industrielle et des processus

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.
(GigE *)

Sportif sur un vélo de course, paysage en arrière-plan.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.
(USB3 *)

Les caméras industrielles IDS assistent un préhenseur sur un bras de robot.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.
(GigE *)

Machine avec dispositif de contrôle et caméra industrielle IDS.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.
(GigE *)

L’avis de nos clients sur les caméras industrielles uEye CP :

« Nous cherchions une caméra qui ne laisse rien à désirer en termes de gamme dynamique, de sensibilité et de linéarité. Néanmoins, elle devait être compacte et respecter notre budget. Nous l'avons trouvée chez IDS. La UI-5270CP-C-HQ Rev.2 a répondu à toutes nos exigences. »

— Gautier Dreyfus, co-fondateur et PDG de Forssea Robotics —

« En tant que client convaincu d'IDS depuis maintenant dix ans, je savais que ces exigences optiques et temporelles extrêmes pouvaient être réalisées de manière idéale avec ce système de caméra. »

— Dr.-Ing. Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

« L'excellent rendu des couleurs de l'UI-3280CP-C-HQ et sa haute résolution de 5 MP ont été des facteurs décisifs pour notre choix de caméra. Simultanément, le modèle a permis une intégration rapide et simple dans notre système. »

— Romain Baude, fondateur d'APREX Solutions —

« La qualité des données d'image nous a convaincus. Même dans les conditions d'éclairage plutôt défavorables dans les usines de pressage, la caméra fournit un support de départ parfait pour nos systèmes d'inspection. »

— Christoph Pölzl, chef de projet dans le secteur des solutions numériques chez Schuler Pressen GmbH —