uEye XC Une caméra industrielle comme webcam
Images automatiquement parfaites
Connecter la caméra, faire la mise au point automatiquement, obtenir une image ou une vidéo parfaitement nette : c'est particulièrement utile avec des distances d’objets qui changent fréquemment. Les webcams sont donc utilisées dans de nombreuses applications de kiosque et de robotique. Mais elles sont généralement conçues pour le marché grand public. La uEye XC est différente : elle comble la lacune du marché entre les caméras industrielles et les webcams. En fonction de leurs préférences, les clients peuvent choisir, pour la caméra autofocus, entre des variantes avec protocole USB3 Vision (programmable) et UVC (plug&play). Des systèmes de kiosque à la robotique en passant par la logistique, la uEye XC montre ce qu'il en est.
USB3
UVC
Contrôle automatique des images
Autofocus
Plug & Play
Design compact
13 mégapixels
Caméra prêt à l'emploi
Une simple connexion et c'est parti.
L'uEye XC est une caméra industrielle qui a la simplicité d'une webcam. La configuration et le démarrage de la caméra ne nécessitent qu'une connexion par câble. Enfin, la caméra autofocus de 13 MP avec le capteur onsemi AR1335 de 13 MP fournit directement des images et des vidéos haute résolution très détaillées. Avec la bonnette macro à montage rapide, vous pouvez facilement réduire la distance minimale de mise au point de la caméra. La caméra convient donc également pour les applications à courte portée, notamment dans la technologie médicale.
Cycle de vie du produit plus long
Utilisation de composants industriels
Contrairement aux webcams grand public, la caméra uEye XC est parfaitement adaptée à un usage industriel. Vos composants se distinguent par une longue disponibilité : un must pour les applications industrielles. Des fonctions utiles telles que le zoom numérique, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs vous garantissent une visualisation parfaite de tous les détails. Avec IDS peak, le puissant kit de développement logiciel d'IDS, vous pouvez configurer la caméra industrielle avec vision USB3 spécifiquement pour votre application si nécessaire. Si vous optez pour un modèle avec protocole UVC (USB Video Class), vous bénéficiez du « plug and play » typique des webcams, sans avoir besoin de pilotes supplémentaires.
Compacte et légère
Caméra autofocus polyvalente
La caméra uEye XC se distingue par son boîtier en magnésium, particulièrement élégant et léger. Avec ses dimensions de 32 x 61 x 19 mm (L x H x P), elle est compacte, légère tout en étant robuste et résolument adaptée à l'industrie. Le capteur 13 MP onsemi délivre 20 ips en pleine résolution et, grâce à la technologie de rétroéclairage BSI (« Back Side Illumination »), peut facilement faire face aux conditions d'éclairage changeantes. Disponible avec USB3 et UVC (USB Video Class) ainsi que dans un kit de démarrage pratique avec accessoires.
Assurance qualité
Les normes de qualité et de sécurité les plus élevées s'appliquent à la production industrielle. L'uEye XC montre ses points forts, par exemple, dans la sécurisation des processus et l'assurance qualité. Cela garantit une qualité standardisée et constante des biens, améliore le processus global et accroît la productivité.
Systèmes de kiosque
Qu'il s'agisse d'espèces, de photos de passeport ou de cartes postales : l'uEye XC peut être utilisée dans tous les systèmes de kiosques. Elle facilite le service personnalisé dans les bornes photo. Dans les aéroports, l'uEye XC, associée aux lecteurs de passeport, est un élément de base idéal pour la protection des biens.
Automatisation de la logistique
L'uEye XC permet de capturer des objets sur des tapis roulants, des codes-barres sur des colis ou des étiquettes sur des bagages. La caméra autofocus offre une solution économique pour surveiller, analyser et optimiser les processus de la première à la dernière étape.
Technologie médicale
En dermatologie, la caméra autofocus compacte peut être équipée de la bonnette macro pour détecter avec précision les changements cutanés les plus fins. Qu'il s'agisse d'une consultation en ligne ou d'un diagnostic : l'uEye XC garantit des images de haute qualité et peut être utilisée de manière flexible.
Une caméra industrielle avec la simplicité d'une webcam
En raison de leur simplicité et de leur facilité d'utilisation, les webcams grand public typiques sont souvent utilisées pour une application de vision industrielle. Tout en sachant que ces appareils à prix attractifs présentent des inconvénients majeurs par rapport aux caméras industrielles classiques en termes de qualité, de durabilité et de disponibilité à long terme. Avec l’uEye XC, IDS Imaging Systems GmbH s'adresse précisément à ce secteur du marché et a développé une caméra qui réunit les avantages des deux mondes. Heiko Seitz, ingénieur diplômé et rédacteur technique chez IDS, répond aux principales questions des clients sur la nouvelle uEye XC.
Découvrez ce qui est possible avec l'uEye XC
Encore plus de détails : la combinaison de la caméra autofocus 13 MP et de la bonnette macro pratique vous permet d'inspecter les objets avec une grande précision. Visualisez en gros plan, à quelques centimètres, des détails minuscules - comme ici à 1,5 cm d'une section de quelques millimètres seulement d'un billet de 50 euros. La caméra est donc parfaitement adaptée aux tâches d'assurance qualité ou au domaine des sciences de la vie.
Tant de choses à découvrir : la caméra autofocus règle automatiquement la netteté du motif visé et assure ainsi une mise au point parfaite. L'exemple ici de l'intérieur d'une fenêtre (à 4 cm de la caméra), de l'extérieur d'une fenêtre (8 cm), d'une tasse sur une avancée de façade (20 cm) et de l'environnement (à l'infini) l'illustre. Si nécessaire, la mise au point peut également être commandée par logiciel.