Modèles spéciaux : Caméras industrielles optimisées pour votre application
En tant que fabricant de caméras industrielles, IDS propose des adaptations personnalisées et des réalisations sur mesure pour les tâches de vision industrielle les plus diverses. Si un produit standard ne répond pas aux exigences requises, nous développons et fabriquons un modèle spécifique sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins. Les possibilités de personnalisation s’étendent de la conception de boîtiers personnalisés et des formats spécifiques au White Labeling et aux configurations de connecteurs, sans oublier les adaptations de l’électronique, des logiciels et de l’optique. Qu'il s'agisse de conditions environnementales particulières, d'exigences de performance exceptionnelles ou d'intégrations complexe : Nous vous fournissons la caméra qui correspond à 100 % à votre projet.
Caméras sur mesure - aussi spécifiques que nécessaire, aussi efficaces que possible
Grâce à notre longue expérience dans le développement de matériel et de logiciels ainsi que dans la mise en œuvre réussie de projets sur mesure pour nos clients, nous vous proposons des caméras industrielles parfaitement adaptées - avec le principe : Autant customisation que nécessaire, mais aussi peu que possible.
Notre équipe d'ingénierie expérimentée est à vos côtés, de l'idée initiale à l'intégration finale, avec des conseils complets et une assistance technique. Ensemble, nous analysons vos besoins et développons des solutions qui s'intègrent parfaitement dans vos systèmes - de manière efficace, fiable et à l'épreuve du temps.
Atteindre son objectif avec efficacité
Un effort de développement minimisé vous permet d'économiser du temps, des coûts et des ressources internes.
Modifications simples
Nous adaptons nos produits de série - matériel ou logiciel - rapidement et facilement pour vous.
Qualité supérieure « Fabriqué en Allemagne »
Les normes de fabrication les plus élevées et les processus certifiés garantissent la qualité de votre caméra industrielle sur mesure.
Disponibilité à long terme
Nos solutions sont conçues pour durer et sont également disponibles pendant des années - pour une sécurité de planification maximale.
Mise à niveau ou redémarrage ?
Nous développons ce dont vous avez besoin.
Mise à niveau : Nous modifions nos produits de série selon vos souhaits !
Qu'il s'agisse d'adaptations matérielles ou logicielles, nous transformons des solutions standards en systèmes sur mesure. Ainsi, un produit de série devient exactement le modèle dont vous avez vraiment besoin.
Matériel typique sur mesure
Personnalisation :
De l'impression du logo au boîtier coloré, nous adaptons le design de la caméra à vos attentes.
Adaptation des supports frontaux et des supports d'objectifs :
Nous modifions la face avant de la caméra selon vos exigences - par exemple de la monture C à la monture CS ou à la monture S.
Mise au point préalable de la caméra selon les besoins du client :
Le focus de la caméra est réglé exactement à la distance souhaitée avant la livraison - au choix pour les objectifs à monture C ou à monture S.
Exemples d'adaptations de logiciels
Marquage individuel :
La caméra se présente comme votre propre produit - IDS n'est pas identifiable en tant que fabricant (White Labeling).
Paramètres préconfigurés :
Paramètres déjà programmés, comme les adresses IP, pour une utilisation immédiate.
Accord sur l'assurance qualité :
La caméra et le firmware restent à un niveau défini tant que vous avez besoin du produit dans une version identique.
Catégorie |
Exemples de fabrications spécifiques |
|---|---|
Design |
Impression de logo, White Labeling et conception de boîtiers personnalisés |
Optique et mécanique |
Adaptations des montures frontales et des supports d’objectif ainsi que pré-focalisation personnalisée |
Électronique |
Modifications de circuits, de composants et de fonctions électroniques |
Interfaces |
Connecteurs, raccordements et solutions d'intégration personnalisés |
Logiciel |
Adaptations de firmware, fonctions personnalisées, interfaces utilisateur et configurations |
Développements complets |
Solutions de caméra sur mesure, de l'analyse de faisabilité à la production en série |
Redémarrage : Nous réalisons votre caméra individuelle
Nous développons et fabriquons des solutions matérielles et logicielles qui sont exactement adaptées à votre scénario d'application. Sur demande, nous serons également heureux de préparer pour vous des études de faisabilité, de vous assister pour l'intégration de systèmes et de proposer une formation générale ou sur une application spécifique.
Adaptation individuelle du design, de l'électronique et de la fonction
Adaptation flexible de la conception du logiciel :
Nous concevons les fonctions et l'interface utilisateur en fonction de vos attentes, tant sur le plan technique que visuel.
Modification de la forme:
Qu'il s'agisse d'un boîtier ou d'une platine, nous adaptons le facteur de forme et la structure exactement à votre situation de montage.
Configuration des connecteurs selon les besoins du client :
Vous choisissez les types de connecteurs qui vous conviennent - nous les intégrons sans problème dans votre caméra sur mesure.
Adaptation de l'électronique selon les besoins :
Nous modifions des circuits ou des composants pour répondre à des besoins spécifiques.
Processus de projet standardisé
Nous disposons d'un processus établi et éprouvé pour traiter les demandes de projets spécifiques aux clients - de l'idée à la production en série.
Spécification commune
Le service commercial, la gestion de projet et notre service de développement élaborent avec vous une solution sur mesure. L'objectif est de parvenir à une spécification harmonisée incluant les efforts de développement, le calendrier et les coûts.
Phase de développement & prototypage
Une fois la commande passée, nous démarrons le développement et fabriquons des prototypes fonctionnels pour valider la solution prévue.
Validation par le client
Les prototypes développés sont testés et validés avec vous. Les demandes de modification sont intégrées de manière ciblée dans la conception finale.
Lancement de la série & livraison
Après approbation, nous préparons tout pour la production en série - pour une solution exactement adaptée et "prête à l'emploi".
"La technologie de traitement d'images sur mesure naît du dialogue - nous développons ce dont vous avez vraiment besoin et nous vous accompagnons à chaque étape".
Votre demande de développements spéciaux
uEye ACP : Des caméras modulaires - une configuration rapide et facile !
La série uEye ACP mise sur un système modulaire bien pensé : Les cartes des capteurs, les connecteurs et les supports d'objectifs sont conçus comme des modules standard et peuvent être combinés librement - pour une flexibilité maximale dans la configuration de la caméra.
Évaluer. Développer. Personnaliser
Des innovations comme point de départ pour des solutions personnalisées
IDS explore en permanence de nouvelles technologies et solutions pour les applications de vision industrielle. Les projets d’innovation sélectionnés donnent naissance à des plateformes d’évaluation permettant aux développeurs et aux OEM de tester très tôt de nouvelles technologies dans leurs propres applications. Elles servent de base à de futurs projets personnalisés et à des solutions de série.