Aide de A à Z
Votre assistance fabricant complète à partir d'une source unique
Avec IDS NXT, vous bénéficiez d'un soutien complet d'un seul tenant : de l'idée à l'intégration et à l'exécution de l'application dans votre installation, en passant par la formation à l'analyse d'images et la création d'applications de vision personnalisées - IDS est votre interlocuteur unique pour toutes les questions.
Le flux de travail « It's so easy »
Pas à pas vers votre application
IDS NXT propose un chemin simple vers l'objectif dans toutes les phases du projet. Découvrez les composants d'IDS NXT.
Maintenance et extension des applications
Les applications de vision créées avec l'éditeur basé sur des blocs peuvent être facilement modifiées via le frontal Web de la caméra.
Avec de nouvelles découvertes et des données d'image supplémentaires, vous pouvez améliorer en continu vos réseaux de neurones avec le studio de vision IA IDS lighthouse et augmenter ainsi le débit de votre application.
Vision IA : Tous les composants requis déjà inclus
IDS NXT est un système de vision intégré avec IA global qui fournit tous les outils et flux de travail nécessaires. Voici ce que cela signifie:
- La mise en place d'un environnement de développement n'est pas nécessaire,
- Pas de perte de temps à rechercher et acheter des accessoires,
- Aucune connaissance préalable en programmation de caméra ou en deep learning n'est requise !
FAQ
Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquemment posées sur IDS NXT
Guide de démarrage rapide
Voici un guide étape par étape pour les nouveaux utilisateurs d'IDS NXT