uEye LE La caméra économique et modulaire
GigE Vision Standard
Design compact
Garantie de trois ans
Prétraitement des images dans la caméra
Nombreuses variantes, compact et flexible
Les caméras uEye LE sont la solution économique pour les applications où l'espace est critique. Pour les applications médicales, la robotique et la vision industrielle. Qu'il s'agisse d'un boîtier en plastique ou d'une version carte peu encombrante : Les caméras uEye LE sont le choix idéal pour les projets exigeants qui requièrent efficacité et flexibilité.
De nouveaux capteurs pour uEye LE !
En raison du grand succès rencontré par nos caméras de gamme économiques, nous élargissons continuellement notre gamme de capteurs. Nos nouveaux modèles équipés des capteurs Sony Starvis IMX675 (5 MP), IMX676 (12,5 MP) et IMX678 (8 MP) offrent ainsi une qualité d'image maximale dans des conditions de luminosité minimale.
Nous intégrons également le capteur Sony Pregius IMX900. Il offre une combinaison exceptionnelle entre haute résolution, taille de pixel compacte et excellente qualité d'image. Sa sensibilité exceptionnelle dans le proche infrarouge et dans la plage spectrale rouge permet de détecter de manière fiable et précise des détails fins tels que les codes-barres, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Variante GigE :
Flexibilité maximale et construction robuste
Les caméras monocartes GigE uEye LE (45 x 45 mm), récemment développées et dotées de propriétés CEM améliorées, sont particulièrement légères et compactes.
L'utilisation de cartes d'extension RJ45, reliées aux caméras de la carte mère par des conducteurs flexibles, offre encore plus de flexibilité dans la conception de vos propres boîtiers. Les composants des capteurs et des connecteurs peuvent ainsi être répartis encore plus facilement dans l’espace disponible – également disponible avec Power-over-Ethernet pour une alimentation électrique et une transmission de données particulièrement peu encombrantes.
La nouvelle conception du support d'objectif assure une fixation légère mais résistante à la torsion des objectifs à monture C ou S et protège en outre l'électronique.
Variante USB :
Intégration facile et rentabilité
Qu'il s'agisse d'une variante au format carte (36 × 36 mm) ou boîtier (47 × 46 × 26,3 mm), avec support d'objectif (monture C/CS/S) ou sans, ils s'adaptent à tous les systèmes.
Grâce à la fonctionnalité Plug & Play avec IDS peak et à la solution pratique à un seul câble pour le transfert de données et l'alimentation électrique, les caméras s'intègrent rapidement et facilement dans vos systèmes.
Grâce à leur format compact et à la diversité des variantes, les caméras uEye LE sont idéales pour diverses applications.
uEye LE AF :
Caméras sur carte avec autofocus
Images nettes à des distances variables : Les caméras uEye LE USB 3 format carte d'IDS marquent des points grâce à leur autofocus pratique et à leur rapport qualité-prix attractif.
Particulièrement adaptées pour :
Assurance qualité, systèmes embarqués, microscopie, automatisation de laboratoire, fabrication de petits appareils
Le kit de développement logiciel gratuit IDS peak est le complément idéal pour les caméras conformes à la norme GigE Vision ou SUB3 Vision. De nombreux outils et fonctions de confort assurent une expérience de programmation intuitive, une mise en service rapide et simple et de multiples possibilités d'utilisation de vos caméras industrielles.
Possibilités d'utilisation des caméras uEye LE
*Les abréviations indiquent l'interface la plus appropriée pour l'application concernée
Technique médicale et automatisation de laboratoire
Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.
(USB3 *)
Automatisation industrielle et des processus
Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.
(GigE *)
Génie mécanique
Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.
(GigE *)
Production de petits appareils
Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.
(USB3 *)
Logistique
Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.
(USB3 / GigE *)
Trafic et transport
Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.
(USB3 / GigE *)