Caméra 3D ToF de 1,2 MP adaptée à tous les environnements Découvrez Nion

La caméra IDS ToF Nion avec reflet

Le Time-of-Flight atteint un nouveau niveau

Nion allie une résolution exceptionnellement élevée de 1,2 MP (@30 fps) à une précision en z fiable – pour des données 3D détaillées, même dans des environnements exigeants. Dans son boîtier robuste IP67, il fournit des informations de profondeur stables, même en soleil. Qu'il s'agisse de structures fines ou d'une numérisation 3D économique : Nion est la solution idéale pour les applications exigeant à la fois une grande fidélité aux détails et des données de profondeur fiables.

Vue éclatée de la caméra IDS ToF Nion

Nion établit de nouvelles normes dans la catégorie iToF

Équipé du capteur moderne AF0130 capteur Time-of-Flight indirect de 1,2 MP de la gamme Hyperlux ID d'onsemi, Nion fournit des données de profondeur 3D haute résolution en temps réel, même dans des environnements dynamiques où des objets sont en mouvement.

Dans ce procédé, la distance n'est pas déterminée à partir du temps de propagation direct des impulsions lumineuses individuelles, mais calculée indirectement à partir du déphasage d'un signal lumineux modulé entre l'émetteur et le récepteur. Ce principe de mesure permet de capturer simultanément les informations de profondeur pour chaque pixel du capteur ; il est donc particulièrement adapté aux caméras 3D compactes offrant des fréquences d'image élevées et une capture fiable des scènes en mouvement.

Plus de détails grâce à une haute résolution XY

Avec 1,2 mégapixels, le capteur Nion offre une résolution jusqu'à quatre fois supérieure à celle de nombreuses caméras ToF équipées de capteurs VGA disponibles sur le marché. Cela permet une résolution plus fine des objets dans l'image 3D : les contours sont plus nets, et les objets de petite taille peuvent être détectés et mesurés avec une plus grande fiabilité.

Vers les exemples de données 3D

Points jaunes et orange avec icône ToF verte
Photo en noir et blanc d'un chariot élévateur à fourche avec contraste clair-obscur

Fiable même dans des conditions lumineuses changeantes

Pas d’inquiétude quant à la lumière ambiante : Nion fournit des données de profondeur tout aussi fiables en cas de faible luminosité, de lumière artificielle que de rayonnement solaire. Nion est donc idéal pour les applications où les conditions d'éclairage varient, des halls de production aux espaces extérieurs partiellement ombragés.

Images de profondeur sans flou de mouvement

Le capteur iToF Nion combine obturateur global (global shutter), mémoire intégrée au pixel et structure de lecture rapide. Cela permet également de capturer de manière fiable et nette les mouvements rapides. Le calcul de la profondeur s'effectue directement dans le capteur, en temps réel, sans latence et sans traitement externe.

La caméra ToF Nion d'IDS contrôle les paquets sur un tapis roulant
Deux images différentes d'un ventilateur
Liens : Temps d’exposition effectif lors du stockage dans le pixel | à droite : Temps d’exposition effectif – architecture standard

Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Nion fonctionne avec une lumière laser active dans la gamme d'ondes de 940 nm, qui est parfaitement adaptée à la sensibilité spectrale du capteur onsemi AF0130. Cela permet une utilisation aussi bien sous un éclairage artificiel en intérieur que sous la lumière du soleil en extérieur – une seule caméra suffit.

Caméra IDS ToF Nion avec gouttes d'eau sur fond de ciel nuageux
Plusieurs caméras IDS surveillent un tapis roulant

Intégration logicielle simplifiée avec IDS peak et GigE Vision

La combinaison d'une API facile á utiliser avec IDS peak et la norme GigE Vision permet une intégration rapide et une utilisation flexible dans diverses applications 3D exigeantes en termes de résolution et d'efficacité.

Astuce technique : Configuration de la caméra 3D Nion dans IDS peak Cockpit

Données 3D Nion

Nuage de points 3D coloré représentant divers objets dans une boîte

Contenu de la boîte : Objets de tailles et de formes variés placés dans une caisse de transport à des fins d'identification ou de contrôle de complétude.
Capturé en mode 1,5 m avec une résolution de 1,2 MP.

Distance
500 - 840 mm
Mode de fonctionnement
Uar1500QuadVGA
Seuil Flying Pixel
49
Niveau du filtre anti-bruit
16
Seuil de confiance
250
Temps d'exposition
0.5 ms
Gain numérique
1
Gain analogique
1
Nuage de points 3D coloré d'un plateau compartimenté comportant des reliefs

Compartiments de tri : Boîte avec des compartiments de tri, remplie de pièces de différentes tailles (3 à 6 cm de hauteur) pour les processus de reconnaissance, d'identification et de prélèvement.
Capturé en mode 75 cm avec une résolution de 1,2 MP.

Distance
440 - 540 mm
Mode de fonctionnement
Uar750QuadVGA
Seuil Flying Pixel
2.19
Niveau du filtre anti-bruit
32
Seuil de confiance
15
Temps d'exposition
0.5 ms
Gain numérique
2.0
Gain analogique
1.0
Nuage de points 3D coloré représentant des objets situés à différentes hauteurs

Volume de la pièce : Cartons de différentes tailles et enrouleur de câble placés devant un mur, dans un champ de vision de 2 m de large et 1,3 m de haut, à une distance de 1,5 m.
Capturé en mode 6 m avec une résolution VGA.

Distance
1000 - 1600 mm
Mode de fonctionnement
Uar6000VGA
Seuil Flying Pixel
22
Niveau du filtre anti-bruit
8
Seuil de confiance
100
Temps d'exposition
0.5 ms
Gain numérique
4.0
Gain analogique
1.0
Nuage de points 3D coloré d'une hélice

Ventilateur oscillant : Cliché d'une hélice de ventilateur de 120 mm à 7 pales en rotation, à une vitesse de 600 tr/min.
Capturé à 30 ips en mode 75 cm avec une résolution de 1,2 MP.

Distance
550 - 600 mm
Mode de fonctionnement
Uar750QuadVGA
Seuil Flying Pixel
20
Niveau du filtre anti-bruit
16
Seuil de confiance
85
Temps d'exposition
0.2 ms
Gain numérique
6.0
Gain analogique
1.0
Caméra IDS ToF Nion sur un grappin sur fond bleu

Détails techniques de la caméra Nion

Planifiez votre projet

Découvrez la performance de Nion

Obtenez un premier aperçu des capacités d'IDS Nion, découvrez les avantages de la technologie iToF et la simplicité avec laquelle vous pouvez calibrer un espace de travail 3D et capturer votre première image 3D dans l'IDS Cockpit.

01:03 – Aperçu des techniques d'imagerie 3D
04:24 – Pourquoi Time-of-Flight (ToF) ?
06:25 – Les principaux avantages de la technologie iToF
06:46 – Nion : Fonctions, avantages et domaines d’application
10:28 – Configuration logicielle et calibrage de la zone de travail simplifiés
12h12 – Exemples d'application issus de la pratique

La technologie ToF devient haute résolution

Découvrez dans notre article spécialisé comment la technologie iToF moderne révolutionne le traitement d'images 3D.

Trois représentations différentes d'une roue de ventilateur
Nuage de points 3D (à gauche), image de profondeur (au centre) et image d’intensité (à droite) d’une roue de ventilateur de 140 mm en rotation, capturées à 40 cm de distance et 400 tr/min.

Aperçu de la technologie ToF Nion avec des exemples concrets d’applications

Découvrez comment la caméra ToF Nion fournit des données 3D haute résolution, des performances robustes en extérieur et des résultats fiables pour les applications rapides et exigeantes.

00:00 – 15 ans d'expérience dans le domaine de la 3D
00:51 – Présentation de Nion équipé du capteur Hyperlux d'onsemi
02:48 – Technologie « Time-of-Flight » et objets en mouvement
04:15 – Exemples d'application issus de la pratique
10:46 – Caractéristiques techniques de la caméra Nion
11:45 – Logiciel
12:45 – Cockpit IDS peak facile d’utilisation
13:20 – Résumé

La caméra 3D Nion a reçu les distinctions suivantes :

Prix « messweb masters award 2026 » décerné à la caméra 3D ToF IDS Nion
Prix « inspect award 2026 » décerné à la caméra 3D ToF IDS Nion
Prix « Vision Systems Innovators Award » décerné à la caméra 3D ToF IDS Nion