Caméras de la famille de caméras IDS uEye 2D.

Caméras 2D

Performante, facile à utiliser et d’une qualité d'image exceptionnelle "Made in Germany"

De l'alternative webcam adaptée à l'industrie aux caméras industrielles 10GigE ultra-rapides, en passant par les caméras-carte individuelles. uEye est synonyme de caméras industrielles USB et GigE polyvalentes et facile d'utilisation, avec un large choix de capteurs CMOS et de variantes. La combinaison d'une qualité « Made in Germany », d'une disponibilité à long terme et d'une grande facilité d’utilisation rend les produits uniques.

Nos caméras uEye 2D pour la vision industrielle

Découvrez notre vaste gamme de caméras CMOS et de caméras matricielles pour l'industrie.
En cliquant sur la catégorie souhaitée, vous trouverez la caméra adaptée à votre application.

La caméra industrielle uEye ACP d'IDS.

uEye ACP

Caméras 2D individuelles sur le principe modulaire

  • Configuration en ligne rapide et pratique
  • Souples et personnalisables grâce à une grande variété d'interfaces, d'extensions et de capteurs d'images
  • Les modèles combinent une qualité supérieure, des fonctions basées sur les besoins et une manipulation aisée
  • La série de caméras rend les modèles personnalisés disponibles rapidement et à moindre coût, même en petites quantités
La caméra industrielle uEye CP d'IDS.

uEye CP

Extrêmement rapide, performante et évolutive

  • Fonctionnalité maximale et faible utilisation de l'UC
  • Fréquences d'images maximales grâce aux capteurs Next Generation
  • Caméra CMOS fiable, convenant parfaitement aux applications multicaméras
  • Format standard de l'industrie : 29 x 29 mm - conception géniale et brevetée du boîtier
La caméra industrielle uEye FA d'IDS.

uEye FA

Forte dans l'automatisation des usines

  • La caméra industrielle la plus robuste et la plus résistante avec PoE
  • Indice de protection maximal IP69K contre la poussière et les projections d'eau à haute pression
  • Mémoire d'images interne de 120 Mo
  • Vaste gamme d'accessoires, comme par exemple câbles compatibles avec les chaînes porte-câbles
La caméra uEye LE d'IDS avec connexion GigE.

uEye LE

La caméra de projet à prix avantageux et peu encombrante

  • Vaste choix de capteurs et d'objectifs
  • GigEuEye LE parfaitement adaptée à l'automatisation et aux systèmes embarqués
  • Disponible aussi en tant que variantes avec connecteur USB Type C et alimentation USB (USB Power Delivery)
  • Selon le modèle, disponible au choix en version carte ou en version boîtier
La platine de caméra industrielle uEye LE AF d'IDS.

uEye LE AF

Caméras sur carte avec autofocus

  • Images nettes à des distances d'objet variables
  • Permettent l'utilisation et la commande d'objectifs à lentille liquide
  • Avec connecteur USB Type C et alimentation USB (USB Power Delivery)
La caméra industrielle uEye SE d'IDS.

uEye SE

Éprouvée dans tous les domaines d'application

  • La caméra industrielle standard
  • Caméras CMOS avec possibilités de montage universelles
  • Offre de capteurs étendue pour applications les plus variées
  • Large gamme de modèles avec boîtier et sur carte, avec ou sans bride avant
La caméra industrielle uEye Warp10 d'IDS.

uEye Warp10

Très grande rapidité! Grâce à l'interface 10GigE Vision

  • Interface GigE Vision ultra-rapide jusqu'à 10 Gbit/s
  • Au choix avec monture TFL (M35 x 0,75) pour les capteurs haute résolution jusqu'à 45 MP et une taille à partir de 1,1 pouce
  • Pour des cadences extrêmement rapides et des exigences de qualité particulièrement élevées
  • Utilisation possible sur les structures de réseau GigE Vision existantes
La caméra industrielle uEye XC d'IDS.

uEye XC

L'alternative à la webcam pour les applications industrielles

  • La mise au point automatique (autofocus) garantit des photos et des vidéos parfaites
  • Utilisation cohérente de composants industriels
  • Prête à l'emploi - une simple connexion et c'est parti
  • Compacte, robuste et extrêmement polyvalente
La caméra industrielle uEye XCP d'IDS.

uEye XCP

La plus petite caméra en boîtier du marché avec monture C

  • Boîtier en zinc moulé sous pression complètement fermé de petites dimensions 29 x 29 x 17 mm (l/H/L)
  • L'adaptateur à monture C permet d'utiliser des objectifs courants
  • Design optimisé en fonction des coûts pour les projets sensibles au prix
  • Conforme à la norme Vision avec interface USB3
Image de produit de la caméra IDS uEye XCP-E basée sur les événements

uEye XCP-E

Caméra industrielle « event-based » dans le plus petit boîtier IDS

  • Boîtier fermé en zinc moulé sous pression : 29 x 29 x 17 mm seulement
  • L'adaptateur à monture C permet d'utiliser des objectifs courants
  • Connecteur USB micro-B vissable
  • Alimentation électrique au choix par USB ou connecteur E/S
La caméra industrielle uEye XLE d'IDS.

uEye XLE

USB3 Vision – Optimisation conséquente des coûts

  • Caméras-CMOS polyvalentes axées sur les fonctions essentielles
  • Intégration optimale possible grâce à la conception extrêmement peu encombrante – parfait pour les applications embarquées
  • Polyvalence grâce à la connexion USB Type-C
  • Conformité à la norme Vision avec le protocole U3V
La caméra industrielle uEye XLS d'IDS.

uEye XLS

La plus petite caméra sur carte IDS du portefeuille

  • Poids plume aux dimensions minimales
  • Performance dans les applications embarquées avec des exigences de caméras basiques
  • Intégration flexible dans les systèmes de traitement d'image grâce à USB3 Vision
  • Caméra industrielle pour applications sensibles au prix
Image de produit de la caméra IDS uEye XLS-E basée sur les événements

uEye XLS-E

Caméra carte « event-based » pour les applications embarquées

  • Caméra ultra-compacte (29 × 29 × 7 mm)
  • Trouve directement sa place dans le support de l'objectif
  • Caméra Superspeed USB3 avec connecteur Micro-B
  • Disponible avec ou sans monture d'objectif C/CS ou S-Mount
  • Faible dégagement de chaleur pour un fonctionnement efficace
La caméra industrielle uEye XS d'IDS.

uEye XS

Caméra autofocus 5 mégapixels

  • Minuscule, mais munie de fonctions géniales
  • Idéale pour les drones grâce à son poids plume de seulement 12 g
  • Parfaite pour les systèmes embarqués grâce à l'interface USB 2

Applications avec nos caméras 2D

Détection des défauts

Nos caméras industrielles conviennent à une grande variété de solutions d'inspection visuelle, y compris le contrôle d'exhaustivité ou la détection de défauts matériels. Le contrôle qualité automatisé garantit que les produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.

Une caméra surveille attentivement les ampoules produites, qui sont éclairées par une lumière rouge.
A gauche, un système qui détecte le mouvement de la colonne vertébrale

Surveillance d'objets

Que ce soit dans le sport, sur une chaîne de production ou pour des projets de recherche, les caméras 2D IDS gardent un œil attentif sur les objets. Grâce à leur grande précision et fiabilité, elles fournissent toujours des données exactes en temps réel et contribuent ainsi à des processus plus efficaces.

Balayage linéaire avec des caméras matricielles

Les caméras matricielles IDS fonctionnent avec un mode de caméra linéaire intégré. Vous pouvez déclencher et enregistrer aussi bien des lignes d'images que des images de grande taille. Elles peuvent donc être utilisés pour de nombreuses tâches différentes dans l'industrie.

Découvrez en vidéo les avantages des caméras matricielles.

uEye caméra au niveau du sol d'IDS

Découvrez ici d'autres rapports d'application passionnants