Caméra 3D IDS Ensenso X

Série Ensenso X Le système de caméra 3D modulaire

Les Ensenso de la série X constituent des systèmes de caméras 3D modulaires et donc très flexibles. Le module de projection avec une puissance de LED de 100 W est équipé d'un switch Gigabit Ethernet intégré et peut être combiné avec certains modèles de caméras GigE uEye pour former un système adapté à vos besoins.

Interface GigE

FlexView2

Bases de référence modifiables

Déclencheur et flash

Indice de protection IP65/67

Fabriqué en Allemagne

Caméra 3D IDS Ensenso X30 vue de face

Ensenso X30
Caméra stéréo

  • Caméras GigE avec capteurs de 1,6 MP ou 5 MP au choix
  • Pour les objets en mouvement et les distances de travail jusqu'à 5 m ou les volumes jusqu'à 8 m³.
  • Au choix, indice de protection IP 30 ou IP 65/67
Caméra 3D IDS Ensenso X36 vue de face

Ensenso X36
Caméra stéréo

  • Caméras GigE avec capteurs de 1,6 MP ou 5 MP au choix
  • Pour les objets en mouvement et les distances de travail jusqu'à 5 m ou les volumes jusqu'à 8 m³.
  • Au choix, indice de protection IP 30 ou IP 65/67
  • FlexView2 pour plus de détails ainsi qu'une grande robustesse sur les surfaces sombres ou réfléchissantes

Des possibilités de montage variées et des systèmes de caméras 3D robustes

Les équerres de montage sont disponibles en différentes largeurs, ce qui permet de réaliser des baselines de différentes tailles. De plus, il est possible de régler les angles de vue des deux caméras montées et de sélectionner différents objectifs à monture C avec des focales adaptées pour la caméra et le projecteur. Il est ainsi possible de réaliser les distances de travail les plus diverses, jusqu'à plus de 5 mètres, et de détecter des objets d'un volume de plusieurs mètres cubes, comme par exemple des palettes très chargées ou des pièces complètes. Des modèles de caméras d'une résolution de 1,6 mégapixels ou de 5 mégapixels sont disponibles, pour un champ de vision encore plus large et une précision de détails encore plus grande.

Caméras IDS 3D Ensenso série X Vue avant et arrière
Caméra IDS 3D Ensenso série X avec des gouttes d'eau.

Pour répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de robustesse, les caméras 3D Ensenso X30 et Ensenso X36 sont disponibles au choix avec un indice de protection IP65/67, ce qui les protège de la saleté, de la poussière, des projections d'eau ou de produits de nettoyage, ainsi que des déréglages accidentels des objectifs.

Applications de la stéréo-vision 3D

Vision robotique, par exemple la (dé)palettisation, l'équipement de convoyeurs à bande

Applications robotiques, par exemple le bin picking

Technique médicale, par exemple positionnement du patient

Reconnaissance et classification d'objets 3D

Ensenso SDK - Un logiciel performant pour les caméras 3D

Les caméras de la série Ensenso X sont particulièrement faciles à configurer et à utiliser à l'aide du SDK Ensenso. Le progiciel propose des assistants simples d’usage pour la configuration et l'étalonnage des caméras 3D, ainsi qu’une accélération GPU, qui permet un traitement encore plus rapide des données 3D.

Points forts du SDK d'Ensenso :

  • Un ensemble logiciel (kit de développement logiciel Ensenso pour Windows et Linux) pour tous les modèles Ensenso
  • Programmes de démonstration avec code source pour MVTec HALCON, C, C++, C#
  • Production d'un seul nuage de points 3D pour toutes les caméras utilisées dans les applications à caméras multiples
  • Composition en direct des nuages de points 3D de différentes perspectives
  • Calibrage main-œil-robot
  • Intégration de caméras industrielles uEye pour la détection d'informations colorimétriques supplémentaires ou de codes barres, par exemple

Procédé 3D Ensenso

Comment fonctionne la stéréovision à texture projetée (Projected Texture Stereo Vision) ?

En savoir plus

La technologie FlexView

Objets en mouvement ou statiques ?

En savoir plus

Champs d’application

Automatisation avec vision 3D

En savoir plus

L’avis de nos clients sur les caméras 3D Ensenso X

Les avantages du système sont évidents : « Configuration simple, kit de développement logiciel efficace avec API stable, flexibilité. »

— Athapol Tantisantikorn, responsable commercial de la société SSG Ltd —