uEye XS Starter-Set | Autofocus | 5 MP | Boutique en ligne

uEye XS Rev.1.1 Set de démarrage

uEye XS Rev.1.1 Set de démarrage
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 images/s
  • USB 2 0,5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

Avec le uEye XS, vous optez pour une caméra autofocus géniale au format miniature, qui dispose de nombreuses fonctions utiles d'amélioration de l'image (comme la balance des blancs, l'exposition, le gain). Dans le kit de démarrage, vous recevez la caméra et ses accessoires afin d'évaluer facilement le modèle pour votre application.

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XS !

Le set de démarrage comprend les articles suivants :

Numéro d'article
  • UI-1007XS Rev.1.1 Starter-Set: 1010008
Famille de caméras XS
Interface USB 2
Vitesse d'interface 0,47 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur OmniVision
Modèle de capteur OV5640
Fréquence d'image @ max. résolution 15,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/4"
Résolution 5,04 MP
Taille de pixel 1,40 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
Hi-Speed
0,5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!