La Nion est une caméra 3D dotée de la technologie iToF et basée sur le capteur onsemi AF0130 Hyperlux. Elle fonctionne avec une résolution de 1,2 MP (1280 × 960 pixels, QuadVGA) et utilise une lumière laser (classe 1) dans la plage de 940 nm. Il garantit ainsi des données 3D fiables, même en cas d'utilisation à l'extérieur.
L'objectif intégré offre un champ de vision de 71° à l'horizontale et de 57° à la verticale. En combinaison avec le capteur AF0130, la caméra génère une densité élevée de données 3D dans un champ de travail compris entre 0,3 m et 7,5 m. À l’aide de modes de fonctionnement prédéfinis, la Nion peut être rapidement configurée par logiciel pour une plage de profondeur spécifique ainsi que pour la résolution spatiale, la résolution en profondeur et la précision.
Le capteur AF0130 d'onsemi minimise le flou de mouvement, car il stocke directement dans le capteur les quatre expositions de phase nécessaires à l’iToF avant la lecture. Les expositions sont donc réalisées sans interruption de lecture. Cela réduit la fenêtre temporelle pendant laquelle un objet peut se déplacer. Les quatre images de phase restent ainsi identiques et génèrent des valeurs de profondeur stables, même dans les scènes à mouvement rapide.
Le boîtier compact et adapté à un usage industriel est certifié IP67. Les connecteurs M12 vissables pour Ethernet et E/S permettent une intégration robuste dans les environnements industriels. La plage de température de fonctionnement admissible est comprise entre 0 °C et 35 °C. La caméra peut être alimentée par une source d'alimentation externe ou PoE++.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | Nion |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 30,0 images/s |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Variante de capteur | Time-of-Flight (ToF) |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | AF0130 |
| Distance de travail (min) | 0,3 m - 7,5 m |
| Longueur d'onde laser | 940 nm |
| Bildwinkel vertikal | 57,0° x 71,0° |
| Shutter | Global Shutter |
| Résolution | 1,23 MP |
| Résolution (h x v) | 1280 x 960 |
| Indice de protection | IP66, IP67 |
| Classe laser | 1 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires