Open Source – sources
Les capteurs reposant sur des applications de vision IDS NXT contiennent en partie du code tiers et du code disponible sous licence GPL (GNU General Public Licence), Version 1/Version 2/Version 3 ou LGPL (GNU Lesser General Public License). Ce logiciel peut être utilisé selon les conditions de la licence GPL.
Le logiciel à télécharger d’IDS Imaging Development Systems GmbH comprend certaines parties dont l’accès par des tierces parties est protégé par le droit d’auteur, et qui ont été publiées sous les conditions de licence Open Source (appelées ci-dessous « parties Open Source »).
Les dispositions de certaines licences Open Source exigent qu’IDS Imaging Development Systems GmbH donne accès au code source sous une forme lisible par un ordinateur. Ce code source peut être téléchargé avec le lien suivant.
Sources Open Source IDS NXT OS
Vous trouverez la liste détaillée des composants Open Source sous « [Adresse IP de votre caméra IDS NXT]/license.html ». Les composants Open Source peuvent être utilisés dans les conditions prévues par la licence Open Source correspondante. Les licences Open Source sont répertoriées en conséquence.
IDS NXT OS
Respectez les conditions de licence exactes des différents composants logiciels. Vous pouvez consulter le répertoire correspondant de l’archive.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Open Source Quellen IDS NXT cockpit
Vous trouverez la liste détaillée des composants Open Source sous « IDS NXT cockpit > À propos de > Licences Open Source ». Les composants Open Source peuvent être utilisés dans les conditions prévues par la licence Open Source correspondante. Les licences Open Source sont répertoriées en conséquence.
IDS NXT cockpit
Respectez les conditions de licence exactes des différents composants logiciels. Vous pouvez consulter le répertoire correspondant de l’archive.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Sources Open Source IDS NXT Vision App Creator
Vous trouverez la liste détaillée des composants Open Source sous « IDS NXT Vision App Creator > Help > About ». Les composants Open Source peuvent être utilisés dans les conditions prévues par la licence Open Source correspondante. Les licences Open Source sont répertoriées en conséquence.
IDS NXT Vision App Creator
Respectez les conditions de licence exactes des différents composants logiciels. Vous pouvez consulter le répertoire correspondant de l’archive.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Sources Open Source IDS peak
Pour une liste détaillée de ces parties spécifiques, veuillez vous reporter à « C:\Program Files\IDS\ids_peak\licenses » (Windows) ou « /usr/share/doc/ids_peak/licenses » ou « /opt/ids_peak_[version]_[arch]/share/doc/ids_peak/licenses » (Linux). Les parties Open Source peuvent être utilisées selon les modalités de leur licence Open Source respective. Vous trouverez les licences Open Source dans le fichier « thirdparty_licenses.txt ».
Télécharger le code source Qt 6
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de Qt Framework, qui sont décrites sous « Qt Licensing Conditions ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Télécharger le code source Qt Advanced Docking System
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de Qt Advanced Docking System, qui sont décrites sous « GitHub > Qt Advanced Docking System ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Sources Open Source IDS Software Suite
Pour une liste détaillée de ces parties spécifiques, veuillez vous reporter à « C:\Program Files\IDS\uEye\legal » (Windows) ou « /opt/ids/ueye/share/licenses » (Linux). Les parties Open Source peuvent être utilisées selon les modalités de leur licence Open Source respective. Vous trouverez les licences Open Source dans le fichier « thirdparty_licenses.txt ».
Télécharger le code source Qt 5.6
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de Qt Framework, qui sont décrites sous « Qt Licensing Conditions ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Télécharger le code source Eigen 3
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de Eigen 3, qui sont décrites sous « Mozilla Public License 2.0 ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the Mozilla Public License Version 2.0 for more details.
Sources Open Source uEye Streaming library
Pour une liste détaillée de ces parties spécifiques, veuillez vous reporter à « C:\Program Files\IDS\ueye-stream\licenses » (Windows) ou « /<extract_directory>/licenses » (Linux). Les parties Open Source peuvent être utilisées selon les modalités de leur licence Open Source respective. Vous trouverez les licences Open Source dans le fichier « thirdparty_licenses.txt ».
Télécharger le code source Qt 5.6
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de Qt Framework, qui sont décrites sous « Qt Licensing Conditions ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Télécharger le code source FFmpeg
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de FFmpeg, qui sont décrites sous « FFmpeg Licensing Conditions ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Télécharger le code source LIVE555 Streaming Media
Veuillez respecter les dispositions précises relatives aux licences de LIVE555 Streaming Media, qui sont décrites sous « LIVE555 Streaming Media Licensing Conditions ».
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.