Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Familie
Paramètres de données actuels
| Distance de mesure | |
|---|---|
| Écarts max – min (num) | |
| AOI (X / Y / largeur / hauteur) |
Ce modèle comprend des ajustements personnalisés. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Ce modèle est obsolète. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Ce modèle ne peut pas être calibré en usine. Vous pouvez commander les pièces et les calibrer vous-même à l'aide de l'assistant de calibrage.
| Nom complet du modèle | |
|---|---|
| Objectifs - Distance focale | |
| Objectifs - Valeur de diaphragme | |
| Capteur de couleur Objectif - Distance focale | |
| Capteur de couleur Objectif - Valeur de diaphragme | |
| Angle de vergence | |
| Base de référence (écart interpupillaire) | |
| Distance de mise au point | |
| Distance de travail | |
| Plaque de calibrage - Dimensions | |
| Plaque de calibrage - Grille / Espacement de grille | |
| Dimensions | |
|---|---|
| Poids | |
| Résolution | |
| Capteur de couleur Résolution | |
| Images par seconde | |
| Interface | |
| Entrées | |
| Sorties | |
| Alimentation | |
| Boîtier - Projecteur | |
| Boîtier - Capteurs | |
| Température - Utilisation | |
| Température - Stockage | |
| Résistance aux vibrations | |
| Résistance aux chocs | |
| Logiciel |
Précision Z
[mm]
Taille de pixel XY
[mm]
Champ de vision Largeur*
[mm]
Flou optique
[px]
- Les lignes en gras montrent les paramètres de données actuels pour la distance et l'AOI (Area of Interest).
- Les lignes pâles ignorent les paramètres de données actuels.
- Courbe verte : axe x
- Courbe rouge : axe y
* Le champ de vision est réduit à l'AOI calculé.
Réinitialisation
Aspekte
applications
Version actuelle du logiciel
Ensenso SDK
Windows
- EnsensoSDK-4.3.1057.zip 175,4 MB
Linux
- ensenso-sdk-4.3.1057-x64.deb 166,41 MB
Nvidia Jetson
- ensenso-sdk-4.3.1057-arm64.deb 153,55 MB
Pour les versions antérieures, veuillez contacter notre support technique.
Accessoires
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires