N46-804-16-BL

Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Fonctionnalités
Envoyer une requête

Question sur l'article
Need help?
Write us or call +49 7134 96196-0
Familie

Paramètres de données actuels

Distance de mesure
Écarts max – min (num)
AOI (X / Y / largeur / hauteur)

Ce modèle comprend des ajustements personnalisés. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Ce modèle est obsolète. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Ce modèle ne peut pas être calibré en usine. Vous pouvez commander les pièces et les calibrer vous-même à l'aide de l'assistant de calibrage.
Nom complet du modèle
Objectifs - Distance focale
Objectifs - Valeur de diaphragme
Capteur de couleur Objectif - Distance focale
Capteur de couleur Objectif - Valeur de diaphragme
Angle de vergence
Base de référence (écart interpupillaire)
Distance de mise au point
Distance de travail
Plaque de calibrage - Dimensions
Plaque de calibrage - Grille / Espacement de grille


Dimensions
Poids
Résolution
Capteur de couleur Résolution
Images par seconde
Interface
Entrées
Sorties
Alimentation
Boîtier - Projecteur
Boîtier - Capteurs
Température - Utilisation
Température - Stockage
Résistance aux vibrations
Résistance aux chocs
Logiciel
Taille de pas: mm
Distance
[mm]
Précision Z
[mm]
Taille de pixel XY
[mm]
Taille de pixel XY Couleur
[mm]
Champ de vision* X
[mm]
Champ de vision* Y
[mm]
Champ de vision X Couleur
[mm]
Champ de vision Y Couleur
[mm]
Flou optique
[px]
Flou optique Couleur
[px]
* Le champ de vision est réduit à l'AOI calculé. Réinitialisation

Précision Z
[mm]

Taille de pixel XY
[mm]

Champ de vision Largeur*
[mm]

Flou optique
[px]

  • Les lignes en gras montrent les paramètres de données actuels pour la distance et l'AOI (Area of Interest).
  • Les lignes pâles ignorent les paramètres de données actuels.
  • Courbe verte : axe x
  • Courbe rouge : axe y
* Le champ de vision est réduit à l'AOI calculé. Réinitialisation
Aspekte
applications

Version actuelle du logiciel

Ensenso SDK

Windows

Nvidia Jetson

Pour les versions antérieures, veuillez contacter notre support technique.

Accessoires

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires