Caméras IDS de la famille des caméras 3D.

Caméras 3D

Matériel et logiciels pour la vision 3D et la vision robotique

Le traitement des images 3D est considéré comme l'avenir de la vision robotique. L'intégration de données 3D permet de saisir et d'interpréter l'environnement avec précision, ce qui permet de résoudre plus efficacement les tâches de robotique. Cela vaut aussi bien pour des opérations d'assemblage exigeantes, telles que le collage ou le soudage, que pour les fameux prélèvements dans des conteneurs. Avec les caméras 3D Ensenso et la caméra ToF Nion, IDS propose des systèmes de caméras performants pour l'imagerie 3D, axés sur la précision, la rentabilité et la facilité d'intégration.

Caméras 3D pour l'automatisation industrielle

La vision 3D redéfinie : Automatisez rapidement, facilement et avec précision grâce à nos caméras 3D. Pour une intégration parfaite des caméras 3D, nous proposons la solution logicielle adaptée à chaque modèle.

Image du produit IDS caméra 3D Nion

Nion

Mesure de profondeur ToF haute résolution pour tous les environnements

A partir de 1 499,00 €

  • Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Mesure de profondeur fiable, même en mouvement
  • Images en profondeur de 1,2 MP à fréquence d'images rapide
  • Intégration logicielle conforme à GigE Vision
Vue de face de la caméra 3D noir et bleu Ensenso B

Série Ensenso B

Vision 3D à courte distance

A partir de 7 950,00 €

  • Résolution 3D exceptionnelle à très faible distance, à partir de 21 cm
  • Modèle stéréo avec deux capteurs RGB pour un nuage de points nativement colorisé.
  • Projecteur de motif LED à haute luminosité d'une puissance de 200 W
  • Tous les composants entièrement intégrés dans un boîtier compact
  • Robustesse aux chocs et aux vibrations
  • Conçu sur mesure en usine et prêt à l'emploi
Vue de face de la caméra 3D noir et bleu Ensenso C

Série Ensenso C

Vision 3D en couleur

A partir de 8 900,00 €

  • Capteur RVB pour un traitement supplémentaire des informations sur les couleurs
  • Projecteur de motif LED à haute luminosité d'une puissance de 200 W
  • Tous les composants entièrement intégrés dans un boîtier compact
  • Robustesse aux chocs et aux vibrations
  • Grandes lignes de base pour des distances de travail jusqu’à 5 m ou des volumes jusqu’à 8 m³
  • Conçu sur mesure en usine et prêt à l'emploi
Vue de face de la caméra 3D noir et bleu Ensenso CR

Série Ensenso CR

La vision 3D embarquée en couleur

A partir de 10 250,00 €

  • Calcul de profondeur intégré à la caméra
  • Représentation 3D réaliste grâce à une texture couleur de 8 MP
  • Projecteur de motif LED à haute luminosité d'une puissance de 200 W
  • Tous les composants entièrement intégrés dans un boîtier compact
  • Robustesse aux chocs et aux vibrations
  • Conçu sur mesure en usine et prêt à l'emploi
Vue de face de la caméra 3D bleue Ensenso N

Série Ensenso N

Caméra 3D stéréo – l'ingéniosité en 3 dimensions

A partir de 5 160,00 €

  • Données 3D en temps réel avec 30 images par seconde en pleine résolution
  • Capture simple de surfaces déstructurées grâce au projecteur de modèle intégré
  • Fonctionnement multicaméras pour la capture d'objets de différents côtés
  • Distances de travail jusqu'à 3 000 mm selon le modèle

Série Ensenso X

Système de caméras 3d ultra-flexible

A partir de 9 360,00 €

  • Unité de projecteur avec projecteur à DEL d'une puissance de 100 W et commutateur GigE intégré
  • Modularité totale avec ligne de base variable pour des distances de travail jusqu’à 5 m ou des volumes jusqu’à 8 m³
  • Assistant de configuration pour la mise au point et le calibrage des caméras 3D
  • Caméras 3D pour des objets fixes ou en mouvement
La série Ensenso XR d'IDS.

Série Ensenso XR

Système de caméra 3D intégré performant

A partir de 12 000,00 €

  • Nouvelle unité de projecteur XR avec traitement embarqué
  • Données 3D d'objets fixes ou en mouvement directement depuis la caméra
  • La lampe frontale intégrée facilite l’étalonnage de l’environnement de travail
  • Angle de montage des caméras pour des distances de travail jusqu’à 5 m ou des volumes jusqu’à 8 m³

Champs d’application de nos caméras 3D : Automatisation avec vision 3D

Vision robotique

Nos caméras 3D compactes peuvent être utilisées de manière polyvalente pour les applications robotiques dans l'automatisation industrielle et la logistique. Elles aident par exemple à la palettisation et dépalettisation, au chargement des convoyeurs, au prélèvement classique en caisse lors du chargement et du déchargement des camions, dans les systèmes d'assistance aux opérateurs ou l'inspection des cordons de soudure ou de colle.

Une femme est allongée sur un divan médical devant un appareil de radiothérapie.

Technologie médicale

Les caméras 3D sont utilisées par exemple pour le positionnement exact du patient pendant les examens de résonance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (CT) ou de radiothérapie. Le traitement d'images 3D aide en outre dans les applications et services orthopédiques, par exemple pour mesurer les pieds afin de fabriquer des semelles intérieures et des attelles parfaitement adaptées ou pour mesurer avec précision le dos.

Reconnaissance et classification d’objets

Les caméras 3D permettent une classification et un comptage précis des objets. Des informations supplémentaires sur les couleurs contribuent à optimiser encore davantage l'identification. Autre application possible : le tri de pièces défectueuses à partir des différences de taille détectées. De plus, une mesure rapide du volume permet de déterminer efficacement les tailles. Cette technologie polyvalente est utilisée dans les travaux de préparation des commandes ainsi que dans le contrôle de la qualité.

Pièce verte parmi éléments blancs, plan visible en haut à gauche
Chariot élévateur avec contraste clair-obscur

Applications en extérieur et activités physiques

Les caméras 3D fournissent des données de profondeur fiables même dans des conditions difficiles, y compris en cas de mouvements rapides ou de forte luminosité ambiante. Grâce à leur éclairage actif et à leur technologie de capteurs robuste, elles sont particulièrement adaptées aux scènes dynamiques dans l'automatisation industrielle, la logistique ou en extérieur. Leur grande insensibilité à la lumière du jour et leur stabilité de mouvement en font la solution idéale pour une détection précise en temps réel dans les applications industrielles.