Caméras dans le domaine des sciences médicales et de la vie Pour répondre aux exigences de qualité les plus élevées dans les laboratoires et dans le cadre des diagnostics
Les caméras assument d'énormes responsabilités dans le domaine des sciences médicales et de la vie - et leurs applications sont extrêmement variées. Elles veillent à ce que les normes de qualité les plus élevées soient respectées lors de la fabrication d'instruments chirurgicaux, elles aident à l'analyse des échantillons en laboratoire et prennent en charge aussi bien le diagnostic que la rééducation. Découvrez pourquoi les caméras IDS sont le premier choix de l'industrie médicale sur les critères de la qualité d'image, de la fiabilité et de la disponibilité à long terme.
Caméras « Fabriqué en Allemagne ».
Disponibilité à long terme, solutions personnalisées
Lorsque des caméras doivent être utilisées dans des appareils et installations médicaux, il est indispensable que le matériel et les logiciels soient disponibles à long terme. Parallèlement, des adaptations spéciales sont souvent demandées. Qu'il s'agisse d'adaptations du boîtier de la caméra, comme la couleur ou le nom de l'entreprise, d'adaptations matérielles sur mesure (nous couvrons tout le spectre, des différents connecteurs à la conception de PCB entièrement personnalisée) ou de configuration logicielle individuelle : l'équipe IDS a une grande expérience des projets avec des solutions spécifiques et veille à répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous expliquerons volontiers ce qu'il est techniquement possible de faire !
Un choix énorme : Une excellente qualité d'image, même dans les applications à faible luminosité
IDS est l'un des principaux fournisseurs sur le marché des caméras industrielles et propose à ses clients un large portefeuille de caméras et de capteurs d'images. Les modèles haute résolution, par exemple, sont très appréciés dans le domaine de la technologie médicale. Ils permettent de visualiser des détails précis de manière fiable, même dans des conditions de faible luminosité, et de représenter les couleurs avec exactitude grâce à la correction des couleurs configurable et à d'autres fonctions de traitement d'image.
Nous proposons également des variantes adaptées aux applications de microscopie avec des capteurs Sony carrés, très sensibles dans la plage proche de l'infrarouge. Pratique : grâce à un joint en caoutchouc spécial, de nombreux modèles sont spécialement protégés contre la poussière. Toutes nos caméras sont fabriquées en Allemagne et soigneusement testées.
Hygiène : des caméras industrielles contrôlent la propreté des endoscopes
L'augmentation du nombre de procédures endoscopiques et la sensibilité croissante aux risques d'infection stimulent la demande pour des technologies d'inspection automatisées. Découvrez comment les caméras IDS aident au contrôle visuel automatique des endoscopes rigides.
Diagnostic : comment les caméras analysent les troubles posturaux
Découvrez comment les caméras industrielles uEye aident à visualiser les malformations telles que les scolioses. Cela aide les orthopédistes, par exemple, à identifier les déséquilibres musculaires ou les problèmes de posture existants et à mettre en place des méthodes thérapeutiques appropriées.
Contrôle de qualité : inspection par système multi-caméras avec IA
Lors du remplissage des vaccins, les fabricants ne doivent pas faire de compromis. Cette étude de cas montre le rôle des caméras haute performance dans l'inspection des flacons de vaccins - et comment elles marquent des points avec des capteurs haute résolution et des fréquences d'image élevées.
« Ophtalmologie, orthopédie, radiologie et bien d'autres domaines - toute personne à la recherche de caméras performantes et de haute qualité pour une utilisation médicale trouvera chez IDS le modèle qui lui convient. Outre le matériel, IDS propose également des logiciels à forte valeur ajoutée. IDS peak permet de tester dans le détail les fonctions des caméras et de les optimiser pour ses propres applications. »
Nos caméras industrielles pour vos applications dans les domaines de la médecine et des sciences de la vie
Cela n’est qu’un petit extrait des nombreuses possibilités qu’offre aujourd’hui le traitement des images. Nos caméras industrielles 2D uEye polyvalentes, avec leurs innombrables variantes, peuvent être intégrées aux applications les plus diverses. Avec IDS NXT, nous proposons également des caméras Vision embarquées compactes et intelligentes, capables d’effectuer elles-mêmes de l’intelligence artificielle. Grâce à la solution d’IA complète IDS NXT, les utilisateurs n’ont besoin d’aucune expertise en apprentissage profond (Deep Learning), en traitement d’images ou en programmation pour configurer et utiliser une caméra intelligente pour leurs propres applications. Les caméras de streaming industrielles uEye Live permettent le streaming et l'enregistrement d'événements sans PC et sans programmation d'application pour la surveillance des processus.
Notre caméra 3D ToF Nion est idéale pour les applications dans les domaines de la logistique, de l'automatisation et de la robotique, où des informations 3D précises sont nécessaires à des vitesses de processus réelles. En complément, les caméras Ensenso, flexibles et hautement performantes grâce à la stéréovision, ouvrent un large éventail de possibilités pour l’automatisation par vision 3D.
N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de vos applications !