Notre logiciel de vision par IA

Tous les outils nécessaires à votre solution de traitement d'images assistée par l'IA

Logo du logiciel IDS lighthouse sous la forme d'une icône représentant un phare

Grâce à notre logiciel AI Vision, vous pouvez mettre en œuvre des solutions de traitement d'images avec l'IA sans effort de programmation. Veuillez utiliser IDS lighthouse pour le développement complet de vos applications, IDS NXT cockpit pour la configuration et la gestion simplifiées de vos caméras IA, et Vision Apps pour des tâches de traitement d'images flexibles directement sur la caméra.

L'intelligence artificielle dans le nuage est représentée par ses multiples niveaux sous forme de boîte.

IDS lighthouse : Le studio de vision IA basé sur le cloud

Avec le studio de vision IA IDS lighthouse, le traitement d'image a lieu dans le cloud. Des outils faciles à utiliser couvrent l'ensemble du flux de travail de développement, de l'image à l'application finale, sans qu'il soit nécessaire de disposer de connaissances préalables spécifiques en matière d’apprentissage profond (deep learning), de traitement d'image ou de programmation d'applications.

Immédiatement prêt à l'emploi

Appelez l'application Web, ouvrez une session : vous pouvez commencer immédiatement à former un réseau neuronal. Sans être obligés de mettre d'abord en place un environnement de développement particulier, les utilisateurs d'IDS lighthouse ont un accès immédiat à toutes les fonctions ainsi qu'à l'infrastructure requise.

Particulièrement sûr

Les données des clients et des applications sont stockées dans des centres de données hautement sécurisés qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité des données, conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

Une parfaite adéquation

Les utilisateurs décident eux-mêmes de la vitesse ou du degré de précision de l'inférence sur leur caméra IDS NXT. IDS lighthouse optimise alors les paramètres de formation, en tenant compte des performances du cœur d'IA de la caméra.

Développement simple d’applications

Grâce à l'éditeur basé sur des blocs (Block-based Editor) et à l'assistant d'application (Use Case Assistant), il est possible de créer des séquences de traitement d'image individuelles avec des méthodes d'apprentissage automatique, comme la détection ou la classification d'objets, même sans connaissances en programmation. En tant qu'applications de vision, ces processus peuvent ensuite être exécutés directement sur les appareils IDS NXT.

Puissance suffisante

En tant que service cloud, IDS lighthouse utilise l'architecture de centre de données et de réseau de Microsoft Azure. Les clients d'IDS bénéficient donc d'une puissance et d'un espace sur les serveurs suffisants pour stocker toutes les données client et les projets de formation, et pour exécuter les processus d'apprentissage de réseaux neuronaux de manière efficace et rapide.

Mise à jour permanente

En tant que logiciel en tant que service (SaaS), IDS lighthouse reste toujours à la pointe de la technologie. Nous nous occupons en permanence de l'entretien, de la maintenance et du développement de la plateforme de formation IA. Les utilisateurs bénéficient de mises à jour gratuites des fonctionnalités

Caractéristiques

Capture d'écran de la page d'accueil IDS lighthouse.

Environnement de développement basé sur le cloud

  • Aucune installation ou configuration requise, toujours à jour
  • Plus de systèmes de développement obsolètes ou lents
  • Les performances d'entraînement et l'espace de stockage peuvent être ajustés à la volée pour chaque projet
  • Pas de maintenance ! Nous nous occupons de la plateforme afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos applications
  • Un compte client IDS suffit pour l'enregistrement
  • Les nouveaux clients utilisent gratuitement IDS lighthouse pendant un mois
Capture d'écran du gestionnaire de données de IDS lighthouse.

Gestion des données d'image

  • Importez un quel nombre quelconque d'images et organisez-les dans des jeux de données
  • Un assistant d'importation prend en charge la catégorisation et l'administration
  • Outils ROI faciles à utiliser pour marquer et étiqueter les contenus d’image importants
  • Numérisez vos connaissances applicatives en images et utilisez-les pour organiser des scénarios d’entraînement et de test pour votre traitement d'image.
Capture d'écran Augement Image Data de IDS lighthouse.

Augmentation des données d'image

  • Modification et duplication automatisées des données d'image avant le processus d’entraînement
  • Pour une expression maximale des caractéristiques des images et un entraînement varié
  • Les modifications recommandées sont suggérées par le système
  • Garantit des résultats d'analyse stables et reproductibles
Capture d'écran Train AI de IDS lighthouse.

Entraîner l'IA

  • Transférez vos connaissances applicatives vers un réseau neuronal d'une simple pression sur un bouton
  • Entraînements parallèles avec différentes configurations et données d'image possibles
  • Notifications par e-mail sur le processus d’entraînement entièrement automatisé
  • Vous déterminez les temps d'inférence maximaux du réseau de neurones achevé
Les résultats de l'entraînement IDS lighthouse apparaissent dans un diagramme.

Analyser l'IA

  • Chaque historique d’entraînement fournit des informations sur la précision atteinte par le réseau neuronal et les paramètres appliqués à cet effet.
  • Vérifier, comparer et gérer les résultats de l’entraînement
Capture d'écran Confusion Matrix de IDS lighthouse.

Valider et comprendre l'IA

  • Les tests automatiques avec vos images de test fournissent des données de validation à jour
  • Une matrice de confusion permet d'évaluer les performances d'un réseau de classification entraîné
  • Les cartes d'attention visualisent les zones de pixels pertinentes pour la décision
  • IDS NXT fait la lumière sur la boîte noire de l'IA
Sur le site web, on peut voir l'application IDS lighthouse, qui permet de choisir des cas d'application.

Assistant d'application (Use Case Assistant)

  • Simplifie la réalisation d'applications de vision AI individuelles
  • Divers modèles de tâches prêts à l'emploi disponibles
  • Flux de travail de vision complet auto-configurable en quelques minutes
  • Application de vision générée directement exécutable sur les caméras IDS NXT en périphérie
Capture d'écran Blockly de IDS lighthouse.

Éditeur d'applications de vision basé sur des blocs

  • Créez et modifiez des évaluations d'images individuelles à l'aide de l'éditeur basé sur des blocs
  • Aucune connaissance des langages de programmation textuels nécessaire
  • Développement d'applications « sans code » pour tous à l'aide de blocs fonctionnels faciles à comprendre
  • Développement et test dans le cloud, exécution sur des appareils de vision embarqués en périphérie
Illustration informatique isométrique avec un écran bleu et un logo « X » blanc.

IDS NXT cockpit : Configurer et régler les caméras IA

Le IDS NXT cockpit permet d'accéder à tous les réglages et fonctions importants des caméras IA IDS NXT. Grâce à son interface facile à utiliser, les applications de vision peuvent être aisément installées et configurées, et les applications de caméra peuvent être confortablement paramétrées pour un fonctionnement en temps réel.

Applications de vision : Une caméra, une multitude de possibilités

Avec les Application de vision, les tâches de traitement d'images peuvent être utilisées sur les caméras IDS NXT de manière aussi flexible et simple que les applications pour smartphones. Les utilisateurs déterminent eux-mêmes les tâches que leur caméra doit accomplir, de la simple reconnaissance de codes-barres à des analyses IA complexes. Une caméra peut exécuter plusieurs tâches simultanément et combiner le traitement d'images classique avec des analyses basées sur l'intelligence artificielle.

Vous trouverez ici nos applications de vision actuelles :

Graphique isométrique : Le moniteur affiche « Anomaly », “Detection”, « Classification ».