Caméras de la famille de caméras IDS NXT, captures d'écran du logiciel et icône AI.

Caméras IA

Analyse intelligente des images directement sur la caméra

Le traitement d'image permet d'accélérer, de contrôler et d'optimiser les processus. Lorsque l'IA et les applications entrent en jeu, l’éventail des applications devient encore plus large. Les caméras intelligentes peuvent reconnaître différentes formes, localiser des objets répartis de manière aléatoire dans des images complexes et détecter des anomalies. En résumé : L'intelligence artificielle résout des tâches pour lesquelles le traitement d'image basé sur des règles atteint ses limites.

IDS NXT offre un système complet constitué de caméras IA et d'un environnement logiciel facile d’utilisation. Le composant central est le studio de vision IA polyvalent IDS lighthouse. Le système fournit une assistance à tous les stades du développement de l'application, depuis la capture d’image pour l’entraînement jusqu'à l'exécution proprement dite. Ainsi, le traitement d'images basé sur l'IA n'est plus un sujet réservé aux spécialistes, mais devient accessible à tous.

Vision IA pour tous : Nos caméras IDS NXT avec IA

L'intelligence artificielle qui fonctionne directement sur la caméra - IDS NXT met la technologie à la portée de tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin de connaissances techniques en matière de deep learning, de traitement d'images ou de programmation.

Caméras industrielles IDS NXT malibu et oslo côte à côte

IDS NXT malibu | oslo

IA en direct dans les flux vidéo

  • Accélération matérielle lors des analyses d'images basées sur l'IA grâce à l'unité de traitement neuronal (neural processing unit, NPU) Ambarella
  • Streaming vidéo avec compression via MJPEG et H264, superpositions de résultats d'IA en option
  • Qualité d'image supérieure grâce à la puce ISP intégrée et nombreuses fonctions automatiques
  • Fonctionnement indépendant du PC (IA sur caméra + compression + streaming)

En outre, pour IDS NXT oslo :

  • Boîtier robuste avec le plus haut degré de protection IP69K contre la pénétration de poussière et d'eau à haute pression
IDS NXT rio à côté d'IDS NXT rome

IDS NXT rio | rome

Analyses d'images avec IA sur la caméra

  • Caméras de vision embarquée avec cœur IA développé en interne
  • Exécution autonome de réseaux neuronaux avec accélération matérielle
  • Caméras industrielles GigE avec REST et OPC UA
  • Vaste choix de capteurs

En outre, pour IDS NXT rome :

  • Grande robustesse grâce à l'indice de protection IP65/67
Le kit d'expérience IDS NXT.

IDS NXT Experience Kit

Le tout dans un pack pratique

  • Particulièrement adapté pour une initiation rapide à la vision IA
  • Tous les composants nécessaires du système IDS NXT
  • Mise en service simple
  • Prix ​​du système avantageux

Caméras IA en action : Traitement d'image intelligent pour tous les domaines

Classification d'objets, détection d'objets et détection d'anomalies : Les caméras IA offrent une énorme variété d'applications et des possibilités d’utilisation très flexibles. Les caméras d'IA IDS NXT peuvent traiter des tâches de vision industrielle « OnDevice » et évaluer elles-mêmes les images. De plus, elles sont capables de communiquer avec les machines et les commandes via leurs interfaces et peuvent ainsi déclencher des processus ultérieurs.

Compter les objets

Qu'il s'agisse d'analyse de matériaux en vrac ou de contrôle sur une bande transporteuse, grâce à la reconnaissance d'objets, des objets ayant préalablement fait l’objet d’un apprentissage peuvent être localisés, identifiés et comptés à des emplacements fixes ou librement dans l'image.

Vérifier la présence/l’absence

Les blisters sont-ils correctement remplis ? Et combien de places de stationnement gratuites sont actuellement disponibles ? Des caméras intelligentes surveillent de près la présence et l'absence d'objets et vous fournissent des réponses.

Vérifier l'état OK/NOK

Si vous savez quelles erreurs se produisent en général, vous pouvez utiliser le système IDS NXT pour effectuer un contrôle de l’état correct (OK) ou défectueux (NOK), par exemple, pour vérifier si des chocolats sont correctement emballés.

Catégoriser les points de contrôle

Un circuit imprimé ou une boîte à outils sont-ils correctement équipés ? Les caméras intelligentes effectuent un contrôle qualité à des points précis et constants de l'image, au cours desquels différentes classes d'erreurs sont analysées.

Détecter les anomalies

Avec la méthode d’IA « détection d’anomalie », vous apprenez au système IDS NXT à détecter les écarts par rapport à la norme et à éviter ainsi les erreurs ultérieures, même si elles sont à peine décelables par l'œil humain.

Vérifier la qualité

Que ce soit en agriculture ou en laboratoire : les caméras intelligentes peuvent aider à contrôler et à catégoriser des objets, et ainsi , par exemple, à automatiser les processus de tri et de validation.

Vision IA en quelques étapes

Le traitement intelligent d'image peut être d’une grande simplicité

Le traitement d'image avec IDS NXT est basé sur des composants système coordonnés de manière optimale les uns avec les autres et sur un flux de travail étape par étape qui aboutit à votre propre application d'une manière facilement compréhensible.

IDS NXT simplifie le développement traditionnel de la vision embarquée grâce à la pré-configuration des tâches complexes telles que la programmation multi-plateforme et l'entraînement de réseaux neuronaux, facilitant l’utilisation. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur l'essentiel et de passer de l'idée à l'application finie en quelques étapes seulement.

Des composants parfaitement adaptés

IDS NXT fournit tous les composants logiciels et matériels nécessaires au développement de votre propre application. Avec les outils professionnels, il est même possible de programmer sur une plate-forme ouverte, et des mises à jour gratuites apportent régulièrement de nouvelles fonctions. Les caméras IDS NXT sont synonymes de flexibilité maximale, de technologie de pointe et d'une utilisation transparente et simple. Découvrez maintenant tous les composants du système et apprenez comment réaliser votre propre application d'IA.

Caméra IDS NXT avec logiciel IDS lighthouse flottant derrière elle et ses possibilités.

Gagnez du temps et de l'argent avec la vision IA et notre savoir-faire

Libère les capacités du personnel

Votre personnel est accaparé par des tâches répétitives et monotones telles que des contrôles visuels manuels ? Avec IDS NXT, vous pouvez automatiser ces processus de manière fiable et libérer vos employés pour d'autres tâches.

Réduit le temps de développement

Il vous suffit de quelques images pour entraîner un réseau de neurones. Des flux de travail coordonnés et des outils fort utiles tels que l'assistant d'application (Use Case Assistant) et l'éditeur basé sur des blocs (Block-based Editor) vous assistent dans le développement d'applications.

Augmente le potentiel d'innovation

Avec IDS NXT, vous pouvez créer rapidement une preuve de concept. Cela vous permet de lancer vos produits sur le marché beaucoup plus rapidement, ce qui vous garantit d'importants avantages concurrentiels.

Réduit les coûts de fabrication

En utilisant IDS NXT, vous pouvez identifier les erreurs dans le processus de développement de produit à un stade précoce, éviter les erreurs ultérieures et augmenter la qualité de votre produit.

Durable et pour tous les domaines

L'IA permet d’améliorer l'utilisation des ressources dans l'industrie, les transports, l'énergie et la gestion des déchets.

Qualité supérieure « Fabriqué en Allemagne »

Du matériel de la caméra au studio de vision IA et au support, tout provient d'une seule et même source chez IDS.

Peut être intégré partout

Le système peut communiquer avec les machines et les commandes via des interfaces standardisées.

Sans connaissances préalables

Quelle pièce est bonne, laquelle est défectueuse ? Seule votre expertise dans l'application compte. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable en apprentissage profond ou en codage.

Toujours à jour

Les mises à jour logicielles gratuites élargissent vos possibilités avec de nouvelles méthodes et fonctions.

L’avis de nos clients sur les caméras IA IDS NXT

« Notre objectif était d'utiliser l'IA pour le contrôle de la qualité, même en tant que non-initiés. Nous y sommes parvenus. »

—  Klaus Bauer, ingénieur diplômé, Recherche et Développement chez Scheucher —