RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3.2" 1.2" 1/3.2" to 1.2"
Résolution
1,0 MPix 25,0 MPix 1,0 MPix to 25,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 60 fps 5 fps to 60 fps
Taille de pixel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
37 article(s)
Trier par
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
UI-5244LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5244LE Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5242SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5242SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5242LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5242LE Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5241SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5241SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5241LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5240RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240CP Rev.2.2 uEye CP UI-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-3240CP Rev. 2 uEye CP UI-3240CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
uEye XC Set de démarrage
uEye XC uEye XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
uEye UVC XC Set de démarrage
uEye XC uEye UVC XC Set de démarrage
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En série
Prix sur demande
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 images/s
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 Mpx
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
En série
Prix sur demande
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 images/s
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En série
Prix sur demande
It's so easy!