U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Qu'il s'agisse de contrôle qualité ou de visualisation : Cette caméra industrielle compacte de 24,55 MP avec interface USB3 fournit 16,3 images/s et garde une vue précise de tous les détails ! Le capteur CMOS Global Shutter 1.2" IMX540 impressionne par sa résolution exceptionnellement élevée de 5328 x 4608 (taille de pixel 2,74 µm). Il fait partie des capteurs de la quatrième génération de la série Sony Pregius S, aussi appelés Sony series 2.7 - une excellente qualité d'image pour les applications exigeantes est ainsi évidente.

Comme la caméra U3-31R0CP Rev.2.2 est particulièrement sensible à la lumière, elle convient également à une utilisation dans des conditions de faible luminosité. C'est là que la technologie BSI (« Back Side Illuminated ») intégrée montre tous ses atouts.

Cette caméra de seulement 29 x 29 x 29 mm est disponible en deux versions : monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX540
Fréquence d'image @ max. résolution 16,3 images/s
Résolution (h x v) 5328 x 4608
Surface optique 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.2"
Résolution 24,55 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!