Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra UI-1240LE est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,3 mégapixel d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en trois versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT). En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a par exemple deux modes d'obturateur réglables en cours de fonctionnement, Global-Shutter ou Rolling-Shutter, pour une souplesse maximale dans des environnements et domaines d'application variables. Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI).
Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | LE |
| Interface | USB 2 |
| Vitesse d'interface | 0,47 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | e2v |
| Modèle de capteur | EV76C560 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 25,8 images/s |
| Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
| Surface optique | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 1,31 MP |
| Taille de pixel | 5,30 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
0,5 Gbps
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires