Caméra industrielle robuste et haute résolution avec interface GigE Vision pour les tâches exigeantes dans l'automatisation industrielle : la GV-51R0FA Rev.1.2 se caractérise par 24,55 MP performants, par conséquent, aucun détail ne lui échappe.
Ce modèle dispose du capteur CMOS Global Shutter 1.2" IMX540 (5328 x 4608, taille de pixel 2,74 µm, 5,1 images/s).
Il fait partie des capteurs de quatrième génération de la série Sony Pregius S - une qualité d'image exceptionnelle est donc évidente.
Le capteur dispose de la technologie BSI ("Back Side Illuminated") et est particulièrement sensible à la lumière. Ainsi, la caméra est également adaptée à une utilisation dans des conditions de faible luminosité.
La caméra uEye FA est disponible en version monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX540 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 5,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 5328 x 4608 |
| Surface optique | 14,599 mm x 12,626 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1.2" |
| Résolution | 24,55 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires