uEye XC Set de démarrage

uEye XC Set de démarrage

uEye XC Set de démarrage
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4200 x 3120
    13,10 Mpx
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,9 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra autofocus uEye XC 13 MP s'utilise aussi simplement qu'une webcam. Contrairement aux produits grand public, elle a été spécialement conçue pour être utilisée dans des applications industrielles. Elle fournit des images et des vidéos nettes, même dans des conditions d'éclairage variables. Des fonctions utiles telles que le zoom numérique, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs garantissent à la caméra-industrielle une visualisation parfaite de tous les détails. La caméra fait valoir ses atouts dans les systèmes de kiosque, l'assurance qualité, l'automatisation de la logistique et la technique médicale par exemple. Avec le kit de démarrage uEye XC, vous disposez d'un pack complet qui vous permet d'évaluer et d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Il contient non seulement la caméra, le trépied et le câble, mais aussi une lentille macro. Grâce à elle, la caméra équipée du capteur couleur à obturateur roulant (Rolling Shutter) AR1335 d'onsemi convient également aux applications exigeantes à courte distance, car elle raccourcit de manière simple la distance minimale possible de l'objet et ouvre ainsi des possibilités d'utilisation supplémentaires.

Côté logiciel, elle est conforme à GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Le set de démarrage comprend les articles suivants :
  • USB3 uEye XC caméra
  • USB3 câble standard, A/Micro-B, 1,5 m
  • Adaptateur de support de caméra
  • Bonnette macro
  • Tournevis à 8 pans

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !

Numéro d'article
  • uEye XC Starter Set: 1008483
Famille de caméras XC
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur AR1335
Fréquence d'image @ max. résolution 20,9 images/s
Résolution (h x v) 4200 x 3120
Surface optique 4,629 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/3.2"
Résolution 13,10 MP
Taille de pixel 1,10 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!