La caméra GV-5240SE Rev.4.2 est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,3 mégapixel d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT), avec plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | e2v |
| Modèle de capteur | EV76C560 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 59,9 images/s |
| Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
| Surface optique | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 1,31 MP |
| Taille de pixel | 5,30 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires