U3-31R1SE Rev.1.2

U3-31R1SE Rev.1.2

U3-31R1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Que vous choisissiez un modèle avec un boîtier entièrement fermé ou l'une des variantes sur carte pour les applications de vision embarquée de la polyvalente famille uEye SE : Le capteur CMOS Global Shutter IMX540 de 1.2" assure une qualité d'image impressionnante avec une haute résolution de 5328 x 4608 pour une taille de pixel de 2,74 µm et 16,3 images/s. Les caméras industrielles 24,55 MP conviennent donc à une large gamme d'applications exigeantes, dans lesquelles la détection des moindres détails, par exemple, est importante.

Ce capteur de la quatrième génération de la série Sony Pregius S est équipé de la technologie BSI ("Back Side Illuminated") et est donc particulièrement sensible à la lumière. La caméra U3-31R1SE Rev.1.2 sélectionnée ici convainc ainsi également dans les applications à faible luminosité ambiante.

La caméra USB3 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-31R1SE-M-GL Rev.1.2: 1009984
  • U3-31R1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009983
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX540
Fréquence d'image @ max. résolution 16,3 images/s
Résolution (h x v) 5328 x 4608
Surface optique 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.2"
Résolution 24,55 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.