IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3840 x 2160
    8,29 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle intelligente IDS NXT malibu permet le streaming 4K avec une qualité d'image parfaite à une fréquence de en pleine résolution du capteur (3840 x 2160 px) - et bien plus encore. Elle effectue de manière autonome des analyses d'images et les restitue les résultats sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via RTSP (Real Time Streaming Protocol). De plus, les utilisateurs peuvent lire l'image en direct de la caméra dans n'importe quel navigateur web via un flux HTTP (compression MJPEG).

La caméra est équipée du capteur IMX678 Rolling Shutter 8,29 MP. Celui-ci fait partie de la série Starvis 2 de Sony et assure une excellente qualité d'image avec une plage dynamique élevée. Cela vaut particulièrement pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité ambiante.

À l'intérieur se cache également un SoC spécial d'Ambarella, bien connu des caméras d'action. Une puce ISP avec des fonctions automatiques utiles, telles que la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, permet d'obtenir en permanence une qualité d'image optimale.

Le modèle fait partie de l'écosystème IDS NXT et constitue une plateforme de vision embarquée polyvalente. En combinant qualité d'image parfaite, IA sur caméra, compression et streaming vidéo, le fonctionnement peut être totalement indépendant de l'ordinateur.

Comme les modèles IDS NXT rio et rome, IDS NXT malibu dispose d'un boîtier compact, adapté à l'industrie, avec une interface GigE et offre une API REST.

Numéro d'article
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
Famille de caméras IDS NXT malibu
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 images/s, 2560x1440 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Résolution (h x v) 3840 x 2160
Surface optique 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,29 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

Protocole industriel
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!