UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La placa madre con sensor está separada de la tarjeta hija (daughterboard) con interfaz GigE mediante un cable plano flexible. El cable plano flexible y la tarjeta hija están disponibles opcionalmente. En el caso de aplicaciones con un espacio de montaje muy reducido o intrincado, es aconsejable utilizar la placa madre con la cámara UI-5242LE GigE de una platina. Con una resolución de 1,3 MP (1280 x 1024), una frecuencia de imagen de 50 fps y un diseño compacto de tan solo 45 x 45 mm, es perfecta para cualquier aplicación específica de cliente.

El sensor CMOS 1/1,8" de e2v está disponible en versión NIR (EV76C661) o en versión color/monocromo (EV76C560).

Merci de noter qu'une carte-fille ainsi qu'un câble ruban flexiblesont essentiels pour le fonctionnement.

Numéro d'article
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur e2v
Modèle de capteur EV76C560
Fréquence d'image @ max. résolution 50,0 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 1,31 MP
Taille de pixel 5,30 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
Numérisation 3D

Les informations de profondeur des images 3D fournissent des données précieuses, en médecine dentaire ou pour la mesure des pieds ou du dos, par exemple.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!