RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
4,0 MPix 21,0 MPix 4,0 MPix to 21,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 49 fps 5 fps to 49 fps
Taille de pixel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
1048 ms 104000 ms 1048 ms to 104000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
23 article(s)
Trier par
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • IMX664
  • 2688 x 1536
En série
Prix sur demande
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 images/s
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En série
Prix sur demande
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 images/s
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En série
Prix sur demande
It's so easy!