uEye XCP caméra | IMX664 | 4 MP capteur Sony | Boutique en ligne

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Caméra industrielle à prix abordable 4,15 MPUSB 3.0avec technologie de pixels à la pointe du progrès de Sony : Le modèle U3-34E0XCP Rev.1.2> est muni du capteur 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la série Sony Starvis 2 (quatrième génération). Grâce à une résolution de 2704 x 1536 px et à une fréquence d’acquisition rapide de 49,3 images/s, elle convient aux applications les plus diverses, du contrôle des processus et de la qualité à l'ITS ou encore aux techniques médicales.

La caméra industrielle compacte marque des points non seulement avec un bruit d'image très faible, mais aussi avec une sensibilité élevée dans le domaine NIR ("Near Infrared"). Ainsi, ce modèle garantit une qualité d'image remarquable même dans des conditions de faible luminosité. Le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image et contribue à ce qu'il n'y ait pas ou moins de flares en cas d'exposition directe à la lumière.

Issue de la série uEye XCP, la caméra est particulièrement adaptée aux projets à grand volume ou comme modèle d'entrée de gamme à prix abordable.Dans notre gamme d'accessoires, vous trouverez des optiques adaptées qui garantissent un prix de système abordable.

La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou mono.

Remarque : Si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 49,3 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!