GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5,4 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Capteur grand format Global Shutter CMOS Global Shutter dans une caméra industrielle compacte ne mesurant que 29 x 29 x 29 mm : la GV-5990CP Rev.2.2 fournit une excellente résolution 20,36 MP. Grâce au puissant capteur à très haute résolution IMX541 de la série Pregius S, un capteur Sony de quatrième génération, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle. La technologie BSI (« Back Side Illuminated ») intégrée y contribue d'une part, et la taille remarquablement petite des pixels de seulement 2,74 µm d'autre part, ce qui se traduit par une densité de pixels extraordinairement élevée.

La caméra GigE sensible à la lumière fournit des 5,4 images/s rapides, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.

Ce modèle est une alternative logique aux caméras avec des capteurs ayant des résolutions aussi élevées, mais de plus grande surface, pour lesquels des objectifs à monture F sont généralement nécessaires. Il est possible d'utiliser ici des objectifs à monture C, ce qui permet de réaliser des économies considérables.

La caméra GV-5990CP Rev.2.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX541
Fréquence d'image @ max. résolution 5,4 images/s
Résolution (h x v) 4512 x 4512
Surface optique 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 20,36 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!