GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5,4 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Quelle caméra ! Avec l'IMX541, la caméra-industrielle GV-5991SE Rev.4.2 20,36 MP (4512 x 4512 px) est équipée d'un capteur haute performance extrêmement haute résolution issu de la série Pregius S, la quatrième génération de capteurs d'images CMOS extrêmement puissants de Sony. Pour la première fois, la technologie BSI (« Back Side Illuminated ») est utilisée pour les capteurs à obturateur global. Elle permet d'une part d'obtenir des pixels plus petits (2,74 µm) et une résolution plus élevée et, d'autre part, d'améliorer le rendement quantique et la sensibilité. La caméra offre ainsi une excellente qualité d’images, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.

Le capteur CMOS grand format 1,1" est disponible dans la famille uEye SE à la fois en version carte et avec un boîtier. Les caméras-industrielles compactes représentent ainsi une alternative logique aux caméras avec des capteurs ayant des résolutions aussi élevées, mais de grand format, pour lesquels des objectifs à monture F sont généralement nécessaires. Avec les modèles uEye SE, il est possible d’utiliser des objectifs à monture C, ce qui réduit considérablement les coûts. Les caméras fournissent des fréquences d'images de 5,4 images/s et ne font pas de compromis sur les normes grâce à l'interface GigE Vision. La caméra GV-5991SE Rev.4.2 est disponible en versions monochrome et couleur.

Numéro d'article
  • GV-5991SE-C-HQ Rev.4.2: AB13261
  • GV-5991SE-M-GL Rev.4.2: AB13260
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX541
Fréquence d'image @ max. résolution 5,4 images/s
Résolution (h x v) 4512 x 4512
Surface optique 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 20,36 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!