U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25,7 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle U3-38J1XLS Rev.1.2 de 8,41 MP (3864 x 2176 px, taille de pixel 1,45 µm) fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony permet d'atteindre 25,7 images/s images/seconde et peut être utilisé de manière très polyvalente grâce à sa résolution 4K - aussi bien dans un environnement industriel que dans des applications non industrielles. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture C/CS ou S.

La caméra sur carte USB3 Vision se distingue en outre par son design très compact, ce qui lui permet de faire valoir ses atouts, notamment dans les applications embarquées.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-38J1XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-38J1XLS-M Rev.1.2: 1009046
  • U3-38J1XLS-C Rev.1.2: 1009047
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX415
Fréquence d'image @ max. résolution 25,7 images/s
Résolution (h x v) 3864 x 2176
Surface optique 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 8,41 MP
Taille de pixel 1,45 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!