U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25,7 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle pratique U3-38J0XCP Rev.1.2 avec le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony est particulièrement adaptée aux tâches de visualisation grâce à la résolution 4K (8,41 MP, 3864 x 2176 px, 25,7 images/s) et la taille de pixel de 1,45 µm. Avec la fonction de compartimentage 2x2, il est possible, si nécessaire, de réduire la quantité de données à transmettre d'un facteur de quatre et d'augmenter ainsi la sensibilité à la lumière et la fréquence d'images. La caméra USB3, qui ne mesure que 29 x 29 x 17 mm (l/h/L), est disponible en variante couleur ou monochrome et fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées. Avec son boîtier entièrement métallique très pratique, son faible poids et son connecteur USB3 Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-38J0XCP Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX415
Fréquence d'image @ max. résolution 25,7 images/s
Résolution (h x v) 3864 x 2176
Surface optique 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 8,41 MP
Taille de pixel 1,45 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Obsolètes
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.