U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 19,6 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Capteur grand format Global Shutter CMOS Global Shutter dans une caméra industrielle compacte ne mesurant que 29 x 29 x 29 mm : la U3-3990CP Rev 2.2 fournit une excellente résolution 20,36 MP. Grâce au puissant capteur à très haute résolution IMX541 de la série Pregius S, un capteur Sony de quatrième génération, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle. La technologie BSI (« Back Side Illuminated ») intégrée y contribue d'une part, et la taille remarquablement petite des pixels de seulement 2,74 µm d'autre part, ce qui se traduit par une densité de pixels extraordinairement élevée.

La caméra USB3 sensible à la lumière fournit des 19,6 images/s rapides, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.

Ce modèle est une alternative logique aux caméras avec des capteurs ayant des résolutions aussi élevées, mais de plus grande surface, pour lesquels des objectifs à monture F sont généralement nécessaires. Il est possible d'utiliser ici des objectifs à monture C, ce qui permet de réaliser des économies considérables.

La caméra U3-3990CP Rev 2.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-3990CP-C-HQ Rev.2.2: 1009798
  • U3-3990CP-M-GL Rev.2.2: 1009799
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX541
Fréquence d'image @ max. résolution 19,6 images/s
Résolution (h x v) 4512 x 4512
Surface optique 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 20,36 MP
Taille de pixel 2,74 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!