Avec 8,41 MP et une résolution 4K (3864 x 2176 px, 25,7 images/s, taille de pixel de 1,45 µm), la pratique caméra-industrielle U3-38J6XLE Rev.1.2 est particulièrement adaptée aux tâches de visualisation. Avec la fonction de compartimentage 2x2, il est possible, si nécessaire, de réduire la quantité de données à transmettre d'un facteur de quatre et d'augmenter ainsi la sensibilité à la lumière et la fréquence d'images. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony est disponible en variante couleur ou monochrome et fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées.
La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S. Elle peut être utilisée de manière polyvalente dans les environnements industriels et non industriels.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-38J6XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
Cette variante de boîtier permet d'utiliser des objectifs à monture S (M12) particulièrement petits et économiques.
Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | XLE |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX415 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 25,7 images/s |
| Résolution (h x v) | 3864 x 2176 |
| Surface optique | 5,603 mm x 3,155 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 8,41 MP |
| Taille de pixel | 1,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires