RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-7090WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![GV-79L0WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 99,0 images/s
- IMX535
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande ![U3-3090SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3091SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3092SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 images/s
- IMX255
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![U3-3560XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3560XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3561XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3561XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3562XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3562XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3564XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3564XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3566XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 images/s
- AR0234
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande ![U3-3680XCP-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3680XLE-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3681XLE-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3681XLS-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3682XLE-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3682XLS-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3684XLE-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3684XLS-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-3686XLE-NIR Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0522
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-38J0XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J0XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J1XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J1XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J2XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J2XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J4XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J4XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-38J6XLE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 images/s
- IMX415
- 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
It's so easy!