GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4112 x 2176
    8,95 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61,7 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra-industrielle 10GigE Vision GV-7090WP avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX255 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Avec sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, cette caméra se révèle extrêmement polyvalente - avec une résolution de 8,95 MP (4112 x 2176 px) à 61,7 images/s.

Par rapport aux caméras 1GigE, ce modèle uEye Warp10 atteint une bande passante de transmission jusqu'à 10 fois plus élevée. Associée à la combinaison d'une haute résolution et d'une plage dynamique élevée, la GV-7090WP se présente comme une caméra polyvalente ultra-rapide et puissante pour les applications de traitement d'image industriel.

La GV-7090WP est disponible avec une monture C en versions monochrome et couleur.

Il est recommandé d'utiliser IDS peak 2.1 ou une version plus récente pour ce modèle.

Numéro d'article
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX255
Fréquence d'image @ max. résolution 61,7 images/s
Résolution (h x v) 4112 x 2176
Surface optique 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,95 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!